Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

183282
M30C-FL-R

Eaton seriile Moeller® M30 Indicator luminos, RMQ-Titan, Plat, Roșu, Inel metalic

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 indicator light
Cod de catalog
183282
EAN
4015081782239
Lungime/adâncime produs
36 mm
Înălțimea produsului
32 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.035 kg
Certificare(ări)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codul modelului
M30C-FL-R

Dispozitiv de acționare

Culoare inel
Chrome
Material inel
Metal
Design
Plat
Prevăzut cu:
Inel frontal
Culoare lentilă
Roșu
Tip lentilă
Rotund
Plat

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ

Valoare nominală electrică

Tensiune de izolație nominală (Ui)
250 V

Informații generale

Grad de protecție
NEMA, 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP67/IP69K
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
30 mm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Categorie produs
RMQ-Titan
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4000 V c.a.
Dimensiune
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm
Tip
Indicatoare luminoase

Secțiuni de racordare

Capacitate terminal
0,5 - 1,5 mm², solid
0,5 - 1,5 mm², torsadat

Exportați specificațiile produsului