Descărcați documentul () din 20

180796
Codul modelului: M22-FLED-B

Eaton seriile Moeller® M22 Element LED, Plat spate, albastru, montaj frontal

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 LED element
Cod de catalog
180796
EAN
4015081759705
Lungime/adâncime produs
38 mm
Înălțimea produsului
10 mm
Lățimea produsului
14 mm
Greutatea produsului
0.004 kg
Certificare(ări)
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA
CE
Note la catalog
Cage Clamp este o marcă comercială înregistrată a Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Germania
Codul modelului
M22-FLED-B

Specificaţii produs

Prevăzut cu:
Sursă de lumină
Diodă
Grad de poluare
*3
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură uscată conform IEC 60068-2-2
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4000 V c.a.
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
85 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Tensiune de izolație nominală (Ui)
250 V
Curent nominal de funcționare (Ie) - max.
15 mA
Curent nominal de funcționare (Ie) - min.
5 mA
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max.
30 V
Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.a. - min.
12 V
Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.c - max.
30 V
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.c. - min.
12 V
Tip de tensiune
c.a./c.c.
Tip de fixare
Fixare frontală
Poziție de montaj
După cum este indicat
Culoare lumină
Albastru
Tip conexiune
Fixare frontală
Tip bec
LED
Categorie de supratensiune
III
Tip de conectare (circuit auxiliar)
Conexiune cu clemă cu arc
Grad de protecție
IP20
Suport bec
Niciunul
Putere consumată
Max. 0,26 W
Durata de viață electrică
100.000 h (la 25°C, conform EN60064)
Capacitate bornă (multifilară)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Rezistență la șoc
50 g, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semisinusoidal 11 ms
Capacitate bornă (flexibilă cu manșon)
1 x (0,25 - 1) mm²
Folosiți cleștele de sertizat WAGO Variocrimp 4; întrebați pentru altele
Capacitate bornă (solidă)
1 x (0,75 - 1,5) mm² Poate fi conectat fără scule
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Capacitate bornă (solidă/multifilară AWG)
…20

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.