Eaton seriile Moeller® M30 Indicator luminos, RMQ-Titan, Plat, verde, facilitate individuală pentru inscripție, Inel metalic
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M30 indicator light
|
| Cod de catalog |
183289
|
| Lungime/adâncime produs |
36 mm
|
| Înălțimea produsului |
32 mm
|
| Lățimea produsului |
46 mm
|
| Greutatea produsului |
0.035 kg
|
| Certificare(ări) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Codul modelului |
M30C-FL-G-*
|
| Culoare inel |
Chrome
|
| Material inel |
Metal
|
| Design |
Plat
|
| Prevăzut cu: |
Inel frontal
|
| Inscripție |
Inscripție individuală posibilă
|
| Culoare lentilă |
Verde
|
| Tip lentilă |
Plat
Rotund |
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da |
| Tensiune de izolație nominală (Ui) |
250 V
|
| Grad de protecție |
NEMA, 13
|
| Grad de protecție (parte frontală) |
IP67/IP69K
|
| Poziție de montaj |
După cum este indicat
|
| Diametru de deschidere |
30 mm
|
| Categorie de supratensiune |
III
|
| Grad de poluare |
*3
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
4000 V c.a.
|
| Dimensiune |
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm
|
| Tip |
Indicatoare luminoase
|
| Capacitate terminal |
0,5 - 1,5 mm², multifilar
0,5 - 1,5 mm², solid |