Descărcați documentul () din 20

187041
Codul modelului: M30C-FR10K-BLANK

Eaton seriile Moeller® M30 Potențiometru, plat frontal, M30, 30,5 mm, Fără scală/inscripție, R 10 kΩ, P 0,5 W, Inel metalic

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Cod de catalog
187041
EAN
4015081821075
Lungime/adâncime produs
36 mm
Înălțimea produsului
63 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.055 kg
Certificare(ări)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Note la catalog
Fără scală/inscripționare:
Codul modelului
M30C-FR10K-BLANK

Specificaţii produs

Tip
Potențiometru
10.10 Creșterea temperaturii
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Tip conexiune electrică
Conexiune cu șurub
Prevăzut cu:
3 borne cu șurub individuale
Grad de poluare
*3
Precizie
± 10 % (liniară), Valoarea rezistenței
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4000 V c.a.
Culoare inel
Titan
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Număr de rotații - max.
1
Număr de rotații - min.
1
Diametru de deschidere
30 mm
Tensiune de izolație nominală (Ui)
250 V
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Putere nominală
0.5 VA
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0.5 W
Design
Plat frontal
Poziție de montaj
După cum este indicat
Categorie de supratensiune
III
Grad de protecție
IP66
NEMA Altele
Putere consumată
0,5 W
Durata de serviciu, mecanic
25.000 de operațiuni
Rezistență la șoc
Nu este planificat
Rezistență
10000 Ohm
Capacitate bornă (solidă)
0,5 - 1,5 mm²
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 1,5 mm²
Cuplu de strângere
0,5 Nm, Borne cu șurub

Exportați specificațiile produsului