Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

188029
M30I-FDRL-B

Eaton seriile Moeller® M30 Dispozitiv de acționare buton luminos, RMQ-Titan, plat, cu reținere, albastru, neinscripționat, Inel frontal din oțel inoxidabil

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Cod de catalog
188029
EAN
4015081857142
Lungime/adâncime produs
36 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.041 kg
Certificare(ări)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codul modelului
M30I-FDRL-B

Actuator

Forță de acționare
5 N
Culoare dispozitiv de acționare
Albastru
Funcție dispozitiv de acționare
Cu reținere
Funcție de comutare cu blocare
Culoare inel
Oțel inoxidabil
Material inel
Metal
Design
Plat
Plat frontal
Prevăzut cu:
Inel frontal
Funcții
Funcția cu reținere / cu revenire cu arc poate fi schimbată pe dispozitiv
Inscripție
Neinscripționat
Tip lentilă
Rotund
Număr de poziții de comandă
1

Climatic environmental conditions

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78

Communication

Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da

General information

Grad de protecție
IP69
IP66
IP67
Grad de protecție (parte frontală)
IP67
NEMA 4X, 13
Durata de serviciu, mecanic
1.000.000 de operațiuni (operat în curent alternativ)
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
30.5 mm
Frecvență de funcționare
1800 operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm
Potrivit pentru
Iluminare
Tip
Buton luminos

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.