Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

197656
C22-L-BWR-24-P1

Eaton Moeller® series C22 Indicator light, Flush, Cable (black) with M12A plug, 4 pole, 0.2 m, blue/white/red, 24 V DC

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series C22 Indicator light
Catalog Number
197656
EAN
4015081946426
Product Length/Depth
261 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.033 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61000-4-2
CE
VDE 0660
IEC/EN 61000-4-3
Model Code
C22-L-BWR-24-P1

Dispozitiv de acționare

Actuator diameter
4.7 mm

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Verificarea proiectării

Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
1 W

Valoare nominală electrică

Rated insulation voltage (Ui)
30 V
Rated operational voltage
24 V DC
20.4 - 28.8 V DC (Transistor outputs)
Rated operational voltage (Ue) - max
24 V
Rated operational voltage (Ue) - min
24 V

Features & functions

Bezel color
Other
Bezel material
Plastic
Design
Classical
Flush
M12A
Electric connection type
Other
Light color
Blue
White
Red
Lens color
White

Informații generale

Cable length
0.2 m
Cable material
PUR
Connection to SmartWire-DT
No
Connection type
Cable (black) with M12A plug, 4 pole
Degree of protection
IP Other
NEMA Other
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product Category
RMQ compact solution
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
800 V AC
Shock resistance
15 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms
Type
Indicator lights
Voltage type
AC/DC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.