Eaton seriile Moeller® Contactor DILH, Ith =Ie: 850 A, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V c.c., operare în c.a. și c.c, Conexiune cu șurub
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® Contactor DILH
|
| Cod de catalog |
197906
|
| EAN |
4015081954254
|
| Lungime/adâncime produs |
216 mm
|
| Înălțimea produsului |
237 mm
|
| Lățimea produsului |
160 mm
|
| Greutatea produsului |
8.85 kg
|
| Certificare(ări) |
UL 60947-4-1
VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 CE marking UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 UL Category Control No.: NLDX UL/CSA CSA file No. 012528 North America (UL listed, CSA certified) EN 45545: Fire protection on railway vehicles IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B |
| Note la catalog |
|
| Codul modelului |
DILH600/22(RAC500)
|
| Accesorii |
Opțiuni de montaj contacte auxiliare: pe lateral: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Aplicație |
Contactoare de rețea pentru sarcini rezistive de la 1000 A
|
| Conectare |
Borne cu șurub
|
| Grad de protecție |
IP00
|
| Compatibilitate electromagnetică |
Conceput pentru operațiuni în mediile industriale. Utilizarea sa în medii rezidențiale poate provoca interferențe de radiofrecvență, necesitând suprimarea suplimentară a zgomotului.
|
| Prevăzut cu: |
Circuit supresor inclus în componentele electronice de comandă.
|
| Durata de serviciu, mecanic |
3.000.000 Operațiuni (operat în curent continuu)
3.000.000 Operațiuni (operat în curent alternativ) |
| Frecvență de funcționare |
1000 Operațiuni mecanice/h (operat în c.c.)
1000 Operațiuni mecanice/h (operat în c.a.) |
| Categorie de supratensiune |
III
|
| Grad de poluare |
*3
|
| Categorie produs |
Contactoare
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
12000 V
|
| Rezistență |
500 mΩ (Rezistența de contact tranzitorie admisă - a aparatului de comandă extern când se acționează A11)
|
| Rezistență la șoc |
10 g, Contact auxiliar ND, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semi-sinusoidal 10 ms
10 g, Contact principal ND, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semi-sinusoidal 10 ms 8 g, Contact auxiliar NÎ, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semi-sinusoidal 10 ms |
| Nivel semnal |
5 V - 15 V, Nivel de semnal PLC (A3 - A4) conform IEC/EN 61131-2 (tip 2), Sisteme magnetice
|
| Categorie de utilizare |
AC-1: Sarcini neinductive sau ușor inductive, cuptoare cu rezistență
|
| Tip de tensiune |
c.a./c.c.
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-40 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - min. |
-40 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - max. |
80 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78 |
| Capacitate bornă (baretă de interconectare) |
50 mm lățime, Conexiune principală
|
| Capacitate bornă (flexibilă cu clemă cablu) |
50 - 240 mm²
|
| Capacitate bornă (flexibilă cu manșon) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacitate bornă (solidă) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacitate bornă (solidă/multifilară AWG) |
18 - 14
|
| Capacitate bornă (multifilară cu clemă cablu) |
70 - 240 mm²
|
| Lățime fațete plane |
16 mm
|
| Lungime sertizare (cablu circuit de control) |
10 mm
|
| Dimensiune șurub |
M10, Bornă cu șurub
M3.5, Bornă cu șurub |
| Dimensiune șurubelniță |
0,8x5,5/1x6 mm,Bornă cu șurub,Cabluri de circuit de contr.,Șurubel. stand.
2, Bornă cu șurub, Șurubelniță pozidriv |
| Cuplu de strângere |
1,2 Nm, Borne cu șurub
24 Nm, Șurub/bolț conexiune cablu principal |
| Capacitate nominală de rupere la 220/230 V |
4800 A
|
| Capacitate nominală de rupere la 380/400 V |
4800 A
|
| Capacitate nominală de rupere la 500 V |
4800 A
|
| Capacitate nominală de rupere la 660/690 V |
2000 A
|
| Capacitate nominală de rupere la 1000 V |
1575 A
|
| Tensiune de izolație nominală (Ui) |
1000 V
|
| Capacitate nominală de închidere până la 440 V (cos phi la IEC/EN 60947) |
6000 A
|
| Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max. |
1000 V
|
| Izolare sigură |
1000 V c.a., Între bobină și contacte, conform EN 61140
|
| Curent termic convențional Ith la 40 °C (3 poli, deschis) |
850 A
|
| Curent termic convențional Ith la 50 °C (3 poli, deschis) |
760 A
|
| Curent termic convențional Ith la 55 °C (3 poli, deschis) |
725 A
|
| Curent termic convențional Ith la 60 °C (3 poli, deschis) |
695 A
|
| Curent termic convențional Ith (3 poli, capsulat) |
600 A
|
| Curent termic convențional Ith al contactelor principale (1 pol, deschis) |
1738 A
|
| Capacitate de comutare (contacte principale, uz general) |
700 A, Valoarea nominală maximă a motorului (UL/CSA)
|
| Capacitate de comutare (contacte auxiliare, uz general) |
10 A, 600 V c.a., (UL/CSA)
1 A, 250 V c.c. (UL/CSA) |
| Capacitate de comutare (contacte auxiliare, regim pilot) |
A600, operat în c.a. (UL/CSA)
P300, operat în c.c. (UL/CSA) |
| Comportament în condiții marginale și tranzitorii |
Menținere - Faza de atragere (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Contactorul anclanșează în mod corespunzător
Menținere - Întreruperi de tensiune 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Căderea contactoarului Menținere - Căderi de tensiune (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Căderea contactoarului Menținere - Căderi de tensiune (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Timpul este depășit în mod specific Menținere - Tensiune în exces (1,15 - 1,3 x Uc max): Contactorul rămâne anclanșat Menținere - Faza de atragere (0 - 0,7 x Uc min: Contactorul nu anclanșează Menținere - Căderi de tensiune (0,6 - 0,7 x Uc min: Contactorul rămâne anclanșat Menținere - Întreruperi de tensiune (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Timpul este depășit în mod specific |
| Tensiune de deconectare |
Operat în c.c.: 0,2 x US max - 0,6 US min, Operat în c.c.
Operat în c.a.: 0,2 x US max - 0,6 x US min, Operat în c.a. |
| Durata de conectare |
100 %
|
| Tensiune de atragere |
0,7 - 1,15 V c.c. x Us
0,7 - 1,15 V c.a. x Us |
| Putere consumată |
Transformator de comandă cu uk ≦ 7%
|
| Consum de energie, cuplare, 50 Hz |
630 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
|
| Consum de energie, cuplare, 60 Hz |
630 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
|
| Consum de energie, menținere, 50 Hz |
3,3 W, Bobină în stare rece și 1,0 x Us
|
| Consum de energie, menținere, 60 Hz |
3,3 W, Bobină în stare rece și 1,0 x Us
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - min. |
250 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - max. |
500 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - min. |
250 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - max. |
500 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - min. |
250 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - max. |
700 V
|
| Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. închidere) - max. |
60 ms
|
| Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. deschidere) - max. |
50 ms
|
| Număr contacte auxiliare (contact normal închis) |
2
|
| Număr contacte auxiliare (contacte normal deschise) |
2
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
650 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
11.7 W
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|