Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

197909
Codul modelului: DILH600-S/22(220-240V50/60HZ)

Eaton seriile Moeller® Contactor DILH, Ith =Ie: 850 A, 220 - 240 V 50/60 Hz, operare în c.a., Conexiune cu șurub

General specifications

Nume produs
Eaton seriile Moeller® Contactor DILH
Cod de catalog
197909
EAN
4015081954285
Lungime/adâncime produs
216 mm
Înălțimea produsului
237 mm
Lățimea produsului
160 mm
Greutatea produsului
8.85 kg
Certificare(ări)
CSA Class No.: 3211-04
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE marking
UL Category Control No.: NLDX
UL 60947-4-1
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
Note la catalog
  • Contacte conform EN 50012
  • EN 45545 - Protecție la incendiu pentru vehicule feroviare: Clasa de protecție la incendiu a tuturor materialelor plastice conform UL94: V-0 / greutatea plasticului în total: 2,576 kg
  • Pentru tensiune nominală operațională peste 800 V c.a., trebuie utilizați separatori de fază suplimentari DILH800-XKP
Codul modelului
DILH600-S/22(220-240V50/60HZ)

General information

Accesorii
Opțiuni de montaj contacte auxiliare: pe lateral: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Aplicație
Contactoare de rețea pentru sarcini rezistive de la 1000 A
Conectare
Borne cu șurub
Grad de protecție
IP00
Compatibilitate electromagnetică
Conceput pentru operațiuni în mediile industriale. Utilizarea sa în medii rezidențiale poate provoca interferențe de radiofrecvență, necesitând suprimarea suplimentară a zgomotului.
Prevăzut cu:
Circuit supresor inclus în componentele electronice de comandă.
Durata de serviciu, mecanic
3.000.000 Operațiuni (operat în curent continuu)
3.000.000 Operațiuni (operat în curent alternativ)
Frecvență de funcționare
1000 Operațiuni mecanice/h (operat în c.c.)
1000 Operațiuni mecanice/h (operat în c.a.)
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Categorie produs
Contactoare
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
12000 V
Rezistență
500 mΩ (Rezistența de contact tranzitorie admisă - a aparatului de comandă extern când se acționează A11)
Rezistență la șoc
10 g, Contact auxiliar ND, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semi-sinusoidal 10 ms
8 g, Contact auxiliar NÎ, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semi-sinusoidal 10 ms
10 g, Contact principal ND, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semi-sinusoidal 10 ms
Nivel semnal
5 V - 15 V, Nivel de semnal PLC (A3 - A4) conform IEC/EN 61131-2 (tip 2), Sisteme magnetice
Categorie de utilizare
AC-1: Sarcini neinductive sau ușor inductive, cuptoare cu rezistență
Tip de tensiune
c.a.

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-40 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacitate bornă (baretă de interconectare)
50 mm lățime, Conexiune principală
Capacitate bornă (flexibilă cu clemă cablu)
50 - 240 mm²
Capacitate bornă (flexibilă cu manșon)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacitate bornă (solidă)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacitate bornă (solidă/multifilară AWG)
18 - 14
Capacitate bornă (multifilară cu clemă cablu)
70 - 240 mm²
Lățime fațete plane
16 mm
Lungime sertizare (cablu circuit de control)
10 mm
Dimensiune șurub
M3.5, Bornă cu șurub
M10, Bornă cu șurub
Dimensiune șurubelniță
2, Bornă cu șurub, Șurubelniță pozidriv
0,8x5,5/1x6 mm,Bornă cu șurub,Cabluri de circuit de contr.,Șurubel. stand.
Cuplu de strângere
1,2 Nm, Borne cu șurub
24 Nm, Șurub/bolț conexiune cablu principal

Electrical rating

Capacitate nominală de rupere la 220/230 V
4800 A
Capacitate nominală de rupere la 380/400 V
4800 A
Capacitate nominală de rupere la 500 V
4800 A
Capacitate nominală de rupere la 660/690 V
2000 A
Capacitate nominală de rupere la 1000 V
1575 A
Tensiune de izolație nominală (Ui)
1000 V
Capacitate nominală de închidere până la 440 V (cos phi la IEC/EN 60947)
6000 A
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max.
1000 V
Izolare sigură
1000 V c.a., Între bobină și contacte, conform EN 61140

AC-1/Conventional thermal current Ith

Curent termic convențional Ith la 40 °C (3 poli, deschis)
850 A
Curent termic convențional Ith la 50 °C (3 poli, deschis)
760 A
Curent termic convențional Ith la 55 °C (3 poli, deschis)
725 A
Curent termic convențional Ith la 60 °C (3 poli, deschis)
695 A
Curent termic convențional Ith (3 poli, capsulat)
600 A
Curent termic convențional Ith al contactelor principale (1 pol, deschis)
1738 A

Switching capacity

Capacitate de comutare (contacte principale, uz general)
700 A, Valoarea nominală maximă a motorului (UL/CSA)
Capacitate de comutare (contacte auxiliare, uz general)
10 A, 600 V c.a., (UL/CSA)
1 A, 250 V c.c. (UL/CSA)
Capacitate de comutare (contacte auxiliare, regim pilot)
P300, operat în c.c. (UL/CSA)
A600, operat în c.a. (UL/CSA)

Magnet system

Comportament în condiții marginale și tranzitorii
Menținere - Întreruperi de tensiune (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Timpul este depășit în mod specific
Menținere - Faza de atragere (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Contactorul anclanșează în mod corespunzător
Menținere - Tensiune în exces (1,15 - 1,3 x Uc max): Contactorul rămâne anclanșat
Menținere - Căderi de tensiune (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Căderea contactoarului
Menținere - Întreruperi de tensiune 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Căderea contactoarului
Menținere - Căderi de tensiune (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Timpul este depășit în mod specific
Menținere - Faza de atragere (0 - 0,7 x Uc min: Contactorul nu anclanșează
Menținere - Căderi de tensiune (0,6 - 0,7 x Uc min: Contactorul rămâne anclanșat
Durata de conectare
100 %
Tensiune de atragere
0,85 - 1,1 V c.a. x Us
Putere consumată
Transformator de comandă cu uk ≦ 7%
Consum de energie, cuplare, 50 Hz
715 VA, Putere de atragere, Bobină în stare rece și 1,0 x Us
645 W, Putere de atragere, Bobină în stare rece și 1,0 x Us
Consum de energie, cuplare, 60 Hz
645 W, Putere de atragere, Bobină în stare rece și 1,0 x Us
715 VA, Putere de atragere, Bobină în stare rece și 1,0 x Us
Consum de energie, menținere, 50 Hz
3,3 W, Bobină în stare rece și 1,0 x Us
Consum de energie, menținere, 60 Hz
3,3 W, Bobină în stare rece și 1,0 x Us
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - min.
110 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - max.
120 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - min.
110 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - max.
120 V
Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. închidere) - max.
60 ms
Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. deschidere) - max.
50 ms

Contacts

Număr contacte auxiliare (contact normal închis)
2
Număr contacte auxiliare (contacte normal deschise)
2

Design verification

Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
650 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
3.3 W
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.