Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

197929
M30C-FWS3-MS2

Eaton seriile Moeller® M30 Buton acționat cu cheie, Plat frontal, cu revenire, MS2, 3 poziții 0, Inel metalic, Se utilizează în sisteme de închidere cu cheie master

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 key-operated actuator
Cod de catalog
197929
EAN
4015081955602
Lungime/adâncime produs
36 mm
Înălțimea produsului
67 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.06 kg
Conformitate(ăți)
CE
Codul modelului
M30C-FWS3-MS2

Dispozitiv de acționare

Culoare dispozitiv de acționare
Altele
Tip dispozitiv de acționare
Cheie
Culoare inel
Titan
Material inel
Altele
Culoare indicator
Altele
Tip lentilă
Rotund
Număr de poziții de comutare
0

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Informații generale

Grad de protecție
NEMA Altele
Grad de protecție (parte frontală)
IP65
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Diametru de deschidere
30.5 mm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Dimensiune
Dimensiuni frontale: Ø 36 mm

Exportați specificațiile produsului