Descărcați documentul () din 20

197145
Codul modelului: M22-FLED-B-HP

Eaton seriile Moeller® M22 element LED, Plat spate, albastru, montaj frontal, de înaltă performanță

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 LED element
Cod de catalog
197145
EAN
4015080895268
Lungime/adâncime produs
37.8 mm
Înălțimea produsului
14.4 mm
Lățimea produsului
10 mm
Greutatea produsului
0.004 kg
Certificare(ări)
UL 508
CE
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC 60947-5-1
Codul modelului
M22-FLED-B-HP

Specificaţii produs

10.10 Creșterea temperaturii
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Diodă
Sursă de lumină
Grad de poluare
*3
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură uscată conform IEC 60068-2-2
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4000 V c.a.
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
85 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Tensiune de izolație nominală (Ui)
250 V
Curent nominal de funcționare (Ie) - max.
23 mA
Curent nominal de funcționare (Ie) - min.
10 mA
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.c - max.
30 V
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.c. - min.
18 V
Tip de tensiune
c.a./c.c.
Tip de fixare
Fixare frontală
Poziție de montaj
După cum este indicat
Culoare lumină
Albastru
Tip bec
LED
Categorie de supratensiune
III
Tip de conectare (circuit auxiliar)
Conexiune cu șurub
Grad de protecție
IP20
Suport bec
Niciunul
Putere consumată
Max. 0,55 W
RFI radiate
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Nivel 3)
Clasă de interferență radio
Clasa A (EN 55011)
Durata de viață electrică
100.000 h (la 25°C, conform EN60064)
Capacitate bornă (multifilară)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Rezistență la șoc
50 g, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semisinusoidal 11 ms
Capacitate bornă (flexibilă cu manșon)
Folosiți cleștele de sertizat WAGO Variocrimp 4; întrebați pentru altele
1 x (0,25 - 1) mm²
Capacitate bornă (solidă)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² Poate fi conectat fără scule

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.