Imaginile sunt doar cu titlu informativ
Download
Eaton seriile Moeller® M22 Buton pentru oprire de urgență/ deconectare de urgență, RMQ-Titan, Formă de ciupercă, 30 mm, 2 NÎ, Ne-iluminat, Funcție de revenire prin tragere, Roșu, galben
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 emergency stop button
|
| Cod de catalog |
199352
|
| EAN |
4015081975983
|
| Lungime/adâncime produs |
107 mm
|
| Înălțimea produsului |
76 mm
|
| Lățimea produsului |
43 mm
|
| Greutatea produsului |
0.136 kg
|
| Certificare(ări) |
CE
EAC UL CSA CCC CSA Class No.: 3211-03 CSA file No. 012528 DNV GL IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking LR UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified VDE 0660 |
| Codul modelului |
M22-PV30/FK02/FIY1
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Vă rugăm solicitați
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
.Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| Material cutie |
Material plastic
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Număr de butoane (formă de ciupercă) |
1
|
| Număr de poziții de comandă |
1
|
| Număr de contacte (contacte de comutare) |
0
|
| Număr de contacte (contacte normal închise) |
2
|
| Număr de contacte (contacte normal deschise) |
0
|
| Număr de comutatoare cu cheie |
0
|
| Număr de lumini pilot |
0
|
| Număr de butoane |
0
|
| Culoare carcasă |
Galben
|
| Calitatea materialului |
Altele
|
| Număr de comutatoare (selectoare) |
0
|
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - max. |
230 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - min. |
24 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - max. |
230 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - min. |
24 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - max. |
220 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - min. |
24 V
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Poziție de montaj |
După cum este necesar
|
| Grad de protecție |
IP Altele
NEMA Altele |
| Potrivit pentru |
Oprire de urgență
|