Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216867
M22-WRK

Eaton seriile Moeller® M22 Comutator selector, RMQ-Titan, Cu manetă, cu reținere, 2 poziții, Inel: titan

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 selector switch
Cod de catalog
216867
EAN
4015082168674
Lungime/adâncime produs
46 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.013 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
VDE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
DNV
Codul modelului
M22-WRK

Dispozitiv de acționare

Culoare dispozitiv de acționare
Negru
Funcție dispozitiv de acționare
Cu reținere
Funcție de comutare cu blocare
Tip dispozitiv de acționare
Basculare
Culoare inel
Titan
Material inel
Material plastic
Design
Cu manetă
Clasic
Prevăzut cu:
Inel frontal
Funcții
Funcționarea cu menținere / cu revenire cu arc, poate fi schimbat cu piese de codificare M22-XC-Y
Culoare indicator
Altele
Tip lentilă
Rotund
Număr de poziții de comutare
*2

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Protecția climatică
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Neaplicabil.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea integratorului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Informații generale

Grad de protecție
NEMA, 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP66
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
22.5 mm
Frecvență de funcționare
2000 operațiuni/h
Moment de strângere
0.3 Nm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Diametru frontal: 29.7 mm
Unghi de comutare
60 °
Tip
Comutator selector

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.