Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

217436

Eaton seriile Moeller® M22 Comutator selector, RMQ-Titan, Cu manetă, cu reținere, 3 poziții, selectabil, Inel: titan

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 selector switch
Cod de catalog
217436
Lungime/adâncime produs
46 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.013 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Codul modelului
M22-WRK3-*

Dispozitiv de acționare

Culoare dispozitiv de acționare
Negru
Funcție dispozitiv de acționare
Funcție de comutare cu blocare
Cu reținere
Tip dispozitiv de acționare
Comutator
Culoare inel
Titan
Material inel
Material plastic
Design
Cu manetă
Clasic
Prevăzut cu:
Punte de acționare pentru contact median
Inel frontal
Funcții
Funcție de reținere/ revenire cu arc, poate fi schimbată cu ajutorul pieselor de codare M22-XC-Y
Culoare indicator
Altele
Tip lentilă
Rotund
Număr de poziții de comutare
*3

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm să solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Informații generale

Accesorii
Manetă
Grad de protecție
NEMA, 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP66
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
22.5 mm
Frecvență de funcționare
2000 operațiuni/h
Moment de strângere
0.3 Nm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Diametru frontal: 29,7 mm
Tip
Comutator selector

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.