Descărcați documentul () din 20

218059
Codul modelului: M22-LED230-B

Eaton seriile Moeller® M22 Element luminos, LED, albastru, montaj frontal, conexiune cu șurub, 85-264 V c.a.

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 LED element
Cod de catalog
218059
EAN
4015082180591
Lungime/adâncime produs
38 mm
Înălțimea produsului
10 mm
Lățimea produsului
37 mm
Greutatea produsului
0.011 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
UL Category Control No.: NKCR
IEC 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
Codul modelului
M22-LED230-B

Specificaţii produs

Tip
Lampă LED
10.10 Creșterea temperaturii
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Diodă
Sursă de lumină
Grad de poluare
*3
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
6000 V c.a.
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Moment de strângere
0.8 Nm
Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Curent nominal de funcționare (Ie) - max.
15 mA
Curent nominal de funcționare (Ie) - min.
5 mA
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max.
264 V
Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.a. - min.
85 V
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
1 W
Tip de tensiune
c.a.
Tip de fixare
Fixare frontală
Poziție de montaj
După cum este indicat
Culoare lumină
Albastru
Tip conexiune
Fixare frontală
Tip bec
LED
Categorie de supratensiune
III
Tip de conectare (circuit auxiliar)
Conexiune cu șurub
Grad de protecție
IP20
Suport bec
Niciunul
Putere consumată
Max. 0,33 W
RFI radiate
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Nivel 3)
Clasă de interferență radio
Clasa A (EN 55011)
Durata de viață electrică
100.000 h (la 25°C, conform EN60064)
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 2,5 mm²
Rezistență la șoc
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Capacitate bornă (solidă)
0,75 - 2,5 mm²

Exportați specificațiile produsului