Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

218064
Codul modelului: M22-CLEDC230-B

Eaton seriile Moeller® M22 Element luminos, LED, albastru, fixare pe bază, 85-264 V c.a., conexiune cu clemă cu arc

General specifications

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 Accesoriu LED
Cod de catalog
218064
EAN
4015082180645
Lungime/adâncime produs
39 mm
Înălțimea produsului
39 mm
Lățimea produsului
10 mm
Greutatea produsului
0.01 kg
Certificare(ări)
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
UL
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
Note la catalog
Cage Clamp este o marcă comercială înregistrată a Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania
Codul modelului
M22-CLEDC230-B

Features & Functions

Prevăzut cu:
Diodă
Sursă de lumină
Culoare lumină
Albastru

General information

Grad de protecție
IP20
Durata de viață electrică
100.000 h (la 25°C, conform EN60064)
Moment de strângere
0.8 Nm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
6000 V c.a.
Tip de tensiune
c.a.

Ambient conditions, mechanical

Poziție de montaj
După cum este necesar
Rezistență la șoc
30 g, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Mecanic, În conformitate cu IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

RFI radiate
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Nivel 3)
Clasă de interferență radio
Clasa A (EN 55011)

Terminal capacities

Capacitate bornă (solidă)
0,75 - 2,5 mm²
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 2,5 mm²

Electrical rating

Putere consumată
Max. 0,33 W
Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Curent nominal de funcționare (Ie) - min.
5 mA
Curent nominal de funcționare (Ie) - max.
15 mA
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max.
264 V
Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.a. - min.
85 V
Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.c - max.
0 V
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.c. - min.
0 V

Communication

Conectare la SmartWire-DT
Nu
Tip conexiune
Fixare pe bază

Contacts

Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N

Design verification

Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
1 W
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.

Exportați specificațiile produsului