Eaton seriile Moeller® M22 Modul Interfață-AS, 2I, 1Q, conectare cu clemă cu arc
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 AS-interface connection
|
| Cod de catalog |
231271
|
| EAN |
4015082312718
|
| Lungime/adâncime produs |
40 mm
|
| Înălțimea produsului |
30 mm
|
| Lățimea produsului |
40 mm
|
| Greutatea produsului |
0.017 kg
|
| Certificare(ări) |
CSA-C22.2 No. 94-91
DIN EN 50295 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CE |
| Codul modelului |
M22-ASI-C
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Adresare |
Adresa setată prin conexiunea la cablul de interfața-AS
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| Culoare inel |
Titan
|
| Tensiune de ieșire |
24 V c.c. (-15/+10 %)
|
| Poziție de montaj |
După cum este necesar
|
| Ieșire |
1 Ieșire (tipic 19 V/ 8 mA), protejată la scurtcircuit
Ieșire pentru 1 element cu LED: M22-LED-... |
| Tip conexiune |
Fixare pe bază pentru RMQ-Titan
|
| Lungime cablu |
2 m cablu de conectare
|
| Grad de protecție |
IP00
|
| Putere consumată |
40 mA
|
| Protocol |
Interfață-AS (S-3.A.E)
|
| Număr de module |
62 (Suconet-K)
|
| Clasă de interferență radio |
EN 55011
EN 55022 |
| Tensiunea nominală de funcționare |
26.5 - 31.6 V c.c. (specificație Interfață-AS)
|
| Rezistență la șoc |
30 g, Mecanic, Durata șocului 11 ms
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
55 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent la sarcină nulă |
30 A
|
| Intrare |
2 Intrări (22 V/5 mA, protejate împotriva scurtcircuitului)
Intrări pentru 2 contacte |
| Interfețe |
2.1 (Specificație ieșire)
|
| Indicator LED |
Indicarea stării POWER a cablului interfeței-AS pe fața comutatorului: LED verde pe tablou
Indicarea stării ERROR a interfeței-AS, defectare Master interfață-AS pe fața comutatorului: LED roșu pe tablou |
| Număr de aparate de integrat |
0
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
1.3 W
|
| Categorie produs |
Accesorii
|
| Protecție |
Interfață-AS protejată la inversarea polarității
|