Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

279158
Codul modelului: FAZ-PN-C13/1N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-PN MCB. FAZ-PN, 1-pole+N, tripping characteristic: C, rated current In: 13 A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-PN MCB
Catalog Number
279158
EAN
4015082791582
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.113 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 60898
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
FAZ-PN-C13/1N

Delivery program

Application
  • Switchgear for industrial and advanced commercial applications
  • xEffect - Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of poles
Single-pole + N
Number of poles (total)
2
Number of poles (protected)
1
Tripping characteristic
C
Release characteristic
C
Amperage Rating
13 A
Type
  • FAZ-PN
  • Miniature circuit breaker

Technical Data - Electrical

Voltage type
AC
Voltage rating
240 V AC / 415 V AC
Voltage rating at DC
60 V DC (per pole)
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Frequency rating - min
50 Hz
Frequency rating - max
60 Hz
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Admissible back-up fuse - max
100 A gL/gG
Selectivity class
3
Lifespan, electrical
4000 operations
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Direction of incoming supply
As required

Technical Data - Mechanical

Frame
45 mm
Enclosure width
80 mm
Width in number of modular spacings
1
Built-in depth
70.5 mm
Mounting width
17.5 mm
Mounting width per pole
17.5 mm
Mounting Method
Top-hat rail IEC/EN 60715
Degree of protection
IP20
IP40 (when fitted)
Terminals (top and bottom)
Twin-purpose terminals
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Terminal capacity (control cable)
16 mm² (1x)
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Current limiting class
3
Features
Concurrently switching N-neutral
Additional equipment possible
Used with
Miniature circuit breaker
FAZ-PN

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.