Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C14M0.5
Codul modelului: CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 0.5A AM 690V AC

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse, 690V, 0.5A, Non Indicating, fuse, Class aM, Holder, Ceramic body, Silver-plated copper endcap

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14M0.5
EAN
5027590494229
UPC
051712667371
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
17.8 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 0.5A AM 690V AC

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CH14 Modular fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
0.5 A
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Utilization category
aM (switchgear protection)
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.