Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C14M2
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 2A AM 690V AC

Eaton Bussmann series low voltage 14 x 51 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 2 Amps, 80 kA Breaking capacity, class aM, without indicator, compatible with a CH14 Modular fuse holder

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14M2
EAN
5027590494786
UPC
051712754637
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14.3 mm
Product Width
14.3 mm
Product Weight
20.5 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 2A AM 690V AC

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CH14 Modular fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
80 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Utilization category
aM (switchgear protection)
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.