Descărcați documentul () din 20

C22M12S

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 12 Amps, 80 kA Breaking capacity, class aM, with striker, compatible with a CH22 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22M12S
EAN
5027590495707
Product Length/Depth
22 mm
Product Height
22 mm
Product Width
58 mm
Product Weight
55.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
12 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Utilization category
aM (switchgear protection)

Compatible fuse holders

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.