Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C22M16

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 16 Amps, 80 kA Breaking capacity, class aM, without indicator, compatible with a CH22 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22M16
EAN
5027590495714
UPC
051712754750
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22.2 mm
Product Width
22.2 mm
Product Weight
52.7 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Utilization category
aM (switchgear protection)

Compatible fuse holders

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.