Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FWH-2A14F
Codul modelului: 500V 2A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM

Eaton Bussmann series FWH high speed fuse, 1000 Vac, 800 Vdc, 2A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC at 500 Vdc, Non Indicating, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWH-2A14F
EAN
5027590499606
UPC
051712795067
Product Length/Depth
14 mm
Product Height
14 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
21.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized
Model Code
500V 2A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM

Electrical data

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class aR

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Other
Fuse size
14 x 51 mm

Compatible microswitch

Accessories
  • CH14 Modular fuse holder
  • FW14-PCB

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.