Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FWS-8A20F

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 8A, 50 kAIC, Fuse, Class gS

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
FWS-8A20F
EAN
5027590501309
UPC
051712634588
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
20 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
93.4 g
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
8 A
Voltage rating
1400 V
Interrupt rating
50 kA at 1000 Vdc
Class
Class gG
Clearing (I2T)
192 at 750 Vdc

Product specifications

Application
traction
Fuse type
FWS-A20FI
Fuse size
20 x 127 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.