Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

PV-125A-1XL-B-15

Eaton Bussmann series XL Style Photovoltaic Fuse, Bolted, 1500 Vdc, Body size: 1, 33 kAIC interrupt rating, 125A RMS current rating, 25W at .81I2, 52W watt losses

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-125A-1XL-B-15
EAN
5996516000984
UPC
051712374293
Product Length/Depth
205 mm
Product Height
60 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
99.79024 g
Certifications
UL Listed
IEC Rated
CCC pending

Electrical data

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
1500 Vdc
Interrupt rating
30 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-1XL-B-15
Fuse indicator
With Indicator
Fuse size
1XL

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.