Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

TIA25

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 25A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TIA25
EAN
5027590514217
UPC
051712392914
Product Length/Depth
84.5 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
48.75 g
Compliances
Contact Manufacturer

Electrical data

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Product specifications

Application
general industrial applications
Fuse type
TIA
Fuse size
BS88/A2
Fitted with:
Offset bolted tags
Connection
73 mm fixing centre

Compatible fuse holders

Suitable for
CM32F Camaster fuse holder
RS32 Red spot fuse holder

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.