Descărcați documentul () din 20

TKM315

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 315A, AC 660 V, DC 460 V, 53 x 160 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TKM315
EAN
5996516026496
Product Length/Depth
161 mm
Product Height
53 mm
Product Width
53 mm
Product Weight
509 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Amperage Rating
315 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Product specifications

Application
general industrial applications
Fuse type
TKM
Fitted with:
Centre bolted tags
Connection
133 mm fixing centre

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.