Belgeyi İndir () / 20
POWER MANAGEMENT SOFTWARE & CONNECTIVITY

Eaton Gigabit Network Kartı

Eaton Gigabit Network kartı (Network-M2), IT profesyonellerine heyecan verici yetenek ve özellikler sunan, Eaton’ın en yeni UPS (KGK) ağ yönetim cihazıdır. Daha fazla hız ve siber güvenlik sayesinde, Gigabit Network kartı iş sürekliliğini iki şekilde artırmaktadır: sistem yöneticilerine beklemede olan sorunlara dair hatırlatma göndererek ve sunucuların/depolama cihazlarının sıralı bir şekilde kapatılmasına yardımcı olarak.

Siber Güvenlikte Lider

Siber güvenlik için UL 2900-2-2 sertifikası alan ilk network yönetim kartıdır.

Uygun Web Arayüzü

Herhangi bir tarayıcı üzerinden gerçek zamanlı şirket içi izleme
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula

Teknik Özellikler

 

Görevi

 

 

Web/SNMP Üzerinden Haberleşme

 

 

 

Desteklenen UPS Üniteleri

 

 

 

5SC Rack ve Rack, 5P, 5PX, 9PX, 9SX, 9E, 93E, 91PS, 93PS, 93PM

 

 

 

Uyumluluk

 

 

 

SNMP v1 ve v3 ve IP v4 ve v6

 

 

 

Katalog Numarası

 

 

 

Network-M2

 

 

 

Eaton Gigabit Network Kartı Protokolü Desteği

 

 

 

Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, otomatik anlaşma, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP 

 

 

 

UPS Yuva Tipi

 

 

 

Mini Slot

 

 

 

Ağ Desteği

 

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

 

 

Sıcaklık ve Nem İzleme

 

 

 

Evet

 

 

 

Yazılım Desteği

 

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 ve üst modelleri, Intelligent Power Protector 1.61 ve üst modelleri, SNMP uyumlu Network Yönetim Sistemi (NMS)

 

 

 

Desteklenen MIB’ler

 

 

 

MIB II - Standart IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib

 

 

 

Kapatma için Desteklenen O/S

 

 

 

Microsoft Windows, UNIX ve Linux

 

 

 

Farklı Dillerde Destek

 

 

 

İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, (Basitleştirilmiş) Çince, (Geleneksel) Çince, Japonca

 

 

 

Çalışma Sıcaklığı

 

 

 

0 ila 40° C

 

 

 

Çalışma Nemi

 

 

 

Yoğunlaşma olmadan maksimum % 90 bağıl nem

 

 

 

Güç Girişi

 

 

 

5 V - 12 V

 

 

 

Akım Tüketimi

 

 

 

UPS (KGK) tipine bağlı olarak maksimum 500/1000mA

 

 

 

Boyutlar ( Y x G x D)

 

 

 

132 x 66 x 42 mm

 

 

 

Ağırlık

 

 

 

70 g

 

 

 

Mevzuat

 

 

 

UPS ile aynı

 

İndirme Linkleri
X
Download Close