ePDU In-line Metered modelleri, basic model PDU’ların (Akıllı PDU / güç dağıtım birimi) IEC Sınıf 1 faturalandırma ölçümü içerecek şekilde bir üst modele yükseltilmesine olanak tanımakta olup; rack içinde yatay olarak veya 0U alanında dikey olarak monte edilebilmektedir. Bu ünitenin modelleri; IEC Sınıf 1 (%1) faturalandırma ile beraber; V,W, A ve kWh değerlerini gösteren LCD piksel ekranlı, hot-swap gelişmiş sayaç ile aynı ağ bağlantısını ve IP adresini paylaşmak için 8 adede kadar ePDU ünitesini zincir (papatya) diziliminde birbirine bağlayabilme yeteneğine sahiptir.
Eaton, faaliyet gösterdiği her yerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bir güç yönetimi şirketidir. İşimizi doğru yapma, sürdürülebilir şekilde çalışma ve müşterilerimizin, gücü bugün olduğu gibi gelecekte de yönetmelerine yardımcı olma taahhüdümüz bize rehberlik etmektedir. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme trendlerinden yararlanıyor, gezegenin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırıyor, dünyanın en acil güç yönetimi sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor ve hem paydaşlarımız hem de toplumun tamamı için en iyi çözümleri hayata geçiriyoruz.
1911 yılında kurulan Eaton, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmasının 100. yılını kutluyor. 2022'de 20,8 milyar dolar gelir elde eden şirketimiz ve 170'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.eaton.com/tr adresini ziyaret edin. Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin.