MyEaton: Sıkça Sorulan Sorular
BECOSORB 1000 silica gel is a highly pure non-swelling amorphous silicic acid xerogel with a maximum moisture content of 10%. Through precisely defined particle size, uniform surface structure, pore size, and optimal total pore volume it adsorbs macromolecular protein compounds from the beer, which could cause colloidal hazing.
BECO FilterAid
BECOFLOC 7
BECOGUR 3500
BECOLITE 3000
BECOSOL 30 Beer
BECOSORB 2500
BECOSORB 6000
Kieselguhr C 3500
SIHA PhenoEx
| BECOSORB 1000 lb/1,000 gal (g/hl) |
Shelf life months |
| 1.25 – 1.67 (15-20) | approx. 3-4 |
| 1.67 – 3.34 (20 – 40) | approx. 4–6 |
| 3.34 – 6.68 (40 – 80) | approx. 6 – 12 |
| > 6.68 (> 80 g/hl) | approx. > 12 |
| As a general recommendation, BECOSORB 1000 silica gel should be added as a preparation to the second pre-coating with a dose of 5.12 – 10.24 lb/1,000 ft² (25 – 50 g/m2). This significantly improves the shelf life. | |
Eaton, faaliyet gösterdiği her yerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bir güç yönetimi şirketidir. İşimizi doğru yapma, sürdürülebilir şekilde çalışma ve müşterilerimizin, gücü bugün olduğu gibi gelecekte de yönetmelerine yardımcı olma taahhüdümüz bize rehberlik etmektedir. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme trendlerinden yararlanıyor, gezegenin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırıyor, dünyanın en acil güç yönetimi sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor ve hem paydaşlarımız hem de toplumun tamamı için en iyi çözümleri hayata geçiriyoruz.
1911 yılında kurulan Eaton, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmasının 100. yılını kutluyor. 2022'de 20,8 milyar dolar gelir elde eden şirketimiz ve 170'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.eaton.com/tr adresini ziyaret edin. Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin.