Belgeyi İndir () / 20
Sigortalar ve Kaideleri

Bussmann Serisi Alçak Gerilim D ve D0 Sigortalar, Sigorta Tabanları ve Aksesuarlar

Eaton’ın Bussman serisi alçak gerilim D ve D0 tipi sigortaları, güç dağıtım ve kablo koruması gibi genel endüstriyel uygulamalarda koruma sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. D ve D0 tip sigortaları üç farklı çalışma karakteristiğe sahiptir: Zaman gecikmeli, hızlı ve ultra hızlı açmalı modeller, 1 veya 3 kutuplu DIN raya veya panele monte edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir.

ANMA AKIMI
2 – 200 Amper
ANMA GERİLİMİ
400, 500 V A.C.
UYUM
IEC 60269, DIN 49515

Pim Göstergeli

Eaton Bussman serisi alçak gerilim D ve D0 tipi sigortalar, kolayca fark edilebilen ve sigortayla çalışan pim göstergesine sahiptir.

Eaton’ın Bussmann Serisi Alçak Gerilim D ve D0 Tipi Sigortalara Genel Bakış

Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close