Belgeyi İndir () / 20
Sigortalar ve Kaideleri

Bussman Serisi Alçak Gerilim NH Sigorta Tabanları ve Ekipmanları

Eaton Bussmann Serisi NH sigorta taban ve ekipmanları, pek çok uygulamada NH sigortalarla birlikte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. NH sigorta tabanları, son derece kompakt ve canlı parçaları istenmeyen kontaklara karşı tam anlamıyla koruyan güvenli yapıya sahiptir. NH sigorta taban ve ekipmanları, mikro şalterler ve ek perdeleri kapsayan eksiksiz bir akseaur yelpazesine sahiptir.

BOYUTLAR
NH000 - NH4
UYUMLU
IEC 60269
ANMA GERİLİMİ
690 V A.C.

Yük Ayırıcı

Eaton Bussmann Serisi alçak gerilim NH yük ayırıcılar, maksimum akım değerlerine kadar olan yükleri anahtarlayacak şekilde sınıflandırılmıştır. Bu da, uygulamanın güvenli izolasyonunu sağlamaktadır.

Eksiksiz Aksesuar Yelpazesi

Eaton Bussmann Serisi alçak gerilim NH sigorta tabanları, IP20 koruma sınıflı kit ve mikroşalter çıkarma kolunu içeren eksiksiz aksesuar yelpazesiyle tedarik edilmektedir.

Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close