Belgeyi İndir () / 20
Devre Kesiciler

Dijital NZM Kompakt Devre Kesiciler

Dünya genelinde piyasaya sunulan dijital NZM serisi, modern enerji dağıtım sistemlerine kusursuz bir şekilde uymaktadır. Devre kesiciler bu nedenle, küçük dağıtım panolarından makine kontrollerinden ve motor yolverici kombinasyonlarından, 150 kA’e kadar olan kısa devre kesme kapasitesine sahip geniş güç dağıtım sistemlerine kadar uzanan bir yelpaze boyunca evrensel kullanım için uygundur. Bağlantısallıkları ve gelişmiş özellikleri sayesinde, bu devre kesiciler, Endüstri 4.0 uygulamalarında kullanıma hazırdır. 

%100 UYUMLU
Önceki ürün serisi ile % 100 uyumludur
SINIF 1 ENERJİ ÖLÇÜMÜ
IEC 61557-12 standardına uygundur
KULLANIM ÖMRÜ GÖSTERGESİ
Kestirimci bakım sağlar

Temel Özellikler

  • Mevcut sistemlerle %100 uyumludur, ayak izi aynıdır, emsalleriyle eşit veya emsallerinden daha yüksek performans sunar
  • Entegre haberleşme yeteneği ve sınıf 1 enerji ölçümü ile IoT için hazırdır
  • Entegre kullanım ömrü döngüsü yönetimi kestirimci bakım bilgilerini sağlar
  • ARMS bakım modu ve bölge seçici kilitleme (ZSI) ile standardların üzerinde güvenlik sunar
  • Artırılmış seçicilik ve 70 kA anahtarlama yeteneği ile daha yüksek performans sunar
  • Push-in terminal bloklarını da kullanabilirsiniz

Eaton’ın yeni NZM serisi devre kesici ürün grubu, geniş aksesusar seçenekleri, azaltılmış kurulum maliyetleri ve entegre güvenlik teknolojileri ile üstün bir koruma sunar.

    

Makine Uygulamalarında Kullanım için Tasarlanmıştır

NZM devre kesicileriyle güvenli bir çalışma ortamı yaratın. Geniş aksesuar yelpazesi, montaj ve terminal bağlantısı gibi müşteri gereksinimlerini karşılamanızı sağlar. IEC ve UL/CSA onayları sayesinde dünyanın hemen hemen her yerinde kullanabileceğiniz bu devre kesicilerin yeni entegre enerji yönetimi fonksiyonu ile, enerjiyi ISO 50001 standardına göre yönetmeniz mümkündür.

Enerji Dağıtımında Güç Ölçümü için Kompakt Çözüm

Entegre enerji yönetimi fonksiyonu ve haberleşme arayüzü sayesinde, harici ölçüm ve haberleşme çözümlerine ihtiyaç duymaz ve alandan tasarruf edersiniz. Akıllı tasarım sayesinde, mevcut tasarım doğrulamalarının IEC 61439 uyarınca geçerliliği devam ederken, zon seçici kilitleme (ZSI) özelliği ise, % 100 açma karakteristiğinin gecikme aralığında seçiciliği garanti etmektedir.

Motor Kontrol Merkezleri ve NZM Şalterlerin Mükemmel Uyumu

Motor yolverici kombinasyonun bir parçası olan dijital NZM, beslenen motora emniyetli ve güvenilir şekilde yolverilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geniş çaplı uygulama verileri sunar. NZM, durum ve enerji verilerine ek olarak, devre kesicinin önleyici bakım bilgisini de verir. ARMS bakım modu, bakım çalışması esnasında sisteme ve personele ek koruma sağlamaktadır.

Fotovoltaik Sistemler için İdealdir

1600A’e kadar olan yüksek akım aralığına sahip yük ayırıcı seçenekleri sayesinde, bir çok uygulama hızlı ve basit şekilde gerçekleşir: giriş, acil durum kapatma ve kuplaj anahtarlama. Bu özellik, yeni NZM devre kesicileri 1500 VDC’ye kadar fotovoltaik enerji sistemleri gibi yenilenebilir enerjileri içeren çeşitli ortamlar için uygun kılar.

Predictive maintenance for Critical Infrastructure

Avoid a blackout of the system due to an unexpected end of life of a circuit breaker. With the predictive maintenance feature, the digital NZM can tell you about maintenance and replacement needs to schedule system maintenance accordingly and increase system uptime.

Enerji Yoğunluğunun Yüksek Olduğu Endüstriler için Uygundur

Eaton, müşterilerinin tam olarak ne istediğini dikkate almakta ve ürünlerinin tasarımını buna göre yapmaktadır. Yeni NZM dijital devre kesiciler veri merkezlerinin yanı sıra, rüzgar gücü ve denizcilik endüstrisi gibi 690 VAC’de yüksek anahtarlama kapasitesi ve güç yoğunluğu gerektiren olan uygulamalar için tasarlanmıştır.

    

Yeni NZM Dijital Kompakt Devre Kesicinin Tanıtımı

Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula

Dijitalizasyon çağında, büyük zorlukların üstesinden yeni dijital NZM serisi ile geliyoruz. Dijital NZM serisi, entegre fonksiyonlarıyla, Nesnelerin Endüstriyel İnterneti’ne (IIoT) de hazır.

Dijitalizasyon çağında, geniş çaplı haberleşme kanallarına sahip yeni dijital NZM serisi ile büyük sorunların üstesinden geliyoruz.
Dijitalizasyon çağında, geniş çaplı haberleşme kanallarına sahip yeni dijital NZM serisi ile büyük sorunların üstesinden geliyoruz.
Martin Irmler, Ürün Müdürü
İndirme Linkleri
X
Download Close

xSpider

xSpider yazılımı, Eaton devre koruma ekipmanıyla uyumlu alçak gerilim şebekelerini boyutlandırma amacı taşıyan grafik tabanlı bir tasarım sistemidir.

Power Xpert Protection Manager

Eaton’ın Power Xpert Protection Manager yazılımı; benzersiz kontrol, test ve sorun giderme işlevi sağlayarak kullanıcılara temiz ve sezgisel bir arayüz sunuyor.

xEnergy Configurator

xEnergy sisteminizi planlamanızı ve tasarlamanınızı mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak için, xEnergy Configurator’ı size ücretsiz olarak sunuyoruz.