Belgeyi İndir () / 20
Devre Kesiciler

xEffect Kombine RCD/MCB Cihazı FRBdM, 1+N ve 2-kutuplu

1+N ve 2 kutuplu FRBdM, yüksek kaliteli artık akım devre kesici ve minyatür devre kesicinin birleşimi olup;hat gerilimine bağlı açtırma fonksiyonuna ve geniş çaplı anma açtırma akım aralığına sahiptir. Dahili elektronik aksamlar, akım gidişatını hassas bir şekilde izlemektedir. Zararsız ve kritik artık akımlar arasındaki farklılık algılanacaktır. Bu ürünlerin entegre dijital platformu, LED göstergesi yoluyla kaçak akımın seviyesini önceden teşhis etme fonksiyonunu sunmaktadır. 

FRBdM-RCD/MCB, baralarla uyumludur. Üst ve alt tarafta kolay ve hızlı montaj için çift amaçlı terminal (vidalı/açık ağızlı) mevcuttur.

Koruma
İnsanların Güvenilir Şekilde Korunması
Kullanım
IEC/EN 61009 Standardına Uygun
LED Ekranı
Cihaz Durumunu Anlık Olarak İzlemek İçin

Temel Özellikler

  • Yüksek Kaliteli RCD/MCB cihazlarının kombinasyonu
  • Hat gerilimine bağlı açtırma 
  • Üç adet LED, RCBO’nun anma artık akımı hakkında bilgi sağlamaktadır.
  • Açtırma göstergesi (beyaz-mavi) 
  • • Kontak pozisyonu göstergesi (kırmızı – yeşil) 
  • 25A’ya Kadar Anma Akımı 
  • Açtırma karakteristikleri B, C, D 
  • Anma akım kesme kapasitesi 10 kA
  • Aşırı derecede hassas açtırma karakteristikleri
  • Geniş anma artık akım seçim imkânı
  • Üst ve alt tarafta çift amaçlı terminal (vidalı/açık ağızlı) 
  • Hat ve yük terminalleri için bara konumlandırılma seçenekleri
  • Monte edilmiş baraya ek serbest terminal alanı
  • Emniyetli terminal bağlantısı kılavuzu 
  • 3 pozisyonlu DIN ray klipsi, mevcut bara sisteminden demontaja izin vermektedir. 
  • Tesisat için uygun olan geniş çaplı aksesuarlar 

Hepsi Bir Arada Cihaz

Eaton’ın yüksek kalite standardı, artık akım devre kesicilerin fonksiyonlarını minyatür devre kesicilerinkilerle birleştirerek, insanların ve ekipmanların kapsamlı bir şekilde korumasını garanti etmektedir. Bu da; müşterilerimizin aşırı yük, kısa devre ve artık akıma karşı sistemlerini korurken daha az zaman ve efor harcayacağı anlamına gelmektedir. Eaton’ın RCBO ürün portföyünü kullanarak, elektrik sisteminizin güvenliğini ve güvenilirliğini arttırabilir; ekipmanı, aydınlatma ve soket devreleri için farklı koruyucu devre cihazları kullanarak, arıza esnasında sadece etkilenen devreyi devre dışı bırakabilirsiniz.

Beklenmedik Tüm Olaylara Uygun RDC/MCB Tipleri

Devreleri ayrı olarak bağlamak elektrik sisteminin operasyonel güvenliğini arttırmaktadır, çünkü ayrı bir devre üzerinde meydana gelen toprak hatası durumunda açtırma limitleri aşıldığı zaman bu devre açılacaktır. Toprak hatası, diğer girişler aynı kesici tarafından korunurken, artık akım koruma cihazının bağlantısının istenmeden kesilmesine sebep olmaktadır. Bu tip gereksiz açtırmalar, sistemin bağlantısını bir kaç devre kesiciyle ayrı olarak yaparak önlenebilmektedir.

  • Tip -A: DC artık akımlarının özel formlarına karşı koruma sağlamaktadır.
  • Tip G: Gereksiz açtırmaya karşı koruma sağlamaktadır.

IEC Standardı Kalite Tasarımı

RCBO serisi, DIN EN 61009 (VDE 0664-20 and 21) IEC standardına bağlıdır; bu Avrupa standardı, entegre aşırı akım koruma özellikli RCD’ler içindir (RCBO’lar). Bu durum, hem hat geriliminden bağımsız hem de hat gerilimine bağımlı olan ve sabit tesisatlarda 125A’ya kadar anma akımlarına sahip RCD/MCB’ler için geçerlidir.

IEC/EN 61009’un tüm gereksinimleri, Eaton’ın RCBO ürün portföyü sayesinde % 100 olarak karşılanmaktadır. Gerekli tüm standartlar cihazların üzerinde yazılıdır.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close