Belgeyi İndir () / 20
Devre Kesiciler

xEffect FRCmM-NA Tipi Artık Akım Korumalı Devre Kesiciler

Artık akım korumalı devre kesiciler, Eaton’ın xEffect endüstriyel serisinin bir parçasıdır ve UL 1053 standardında belirlenen hava ve kaçak yolu mesafesi özel gereksinimlerini karşılamaktadır. Eaton’ın artık akım korumalı devre kesicisine ait olan bu cihazlar, endüstriyel uygulamalarda insanları ve ekipmanları korumak için özellikle tasarlanmıştır.

TASARIM
IEC/EN 61008 standardına uyumludur
Dünya Genelinde Kullanım
UL 1053 onaylıdır
BEYAN AÇMA AKIMI
30, 300 mA

Temel Özellikler

  • Kontak pozisyonu göstergesi (kırmızı-yeşil)
  • Açtırma göstergesi (beyaz-mavi)
  • Kontak pozisyonu göstergesi
  • Hata akımı açma göstergesi (beyaz-mavi)
  • Otomatik ayar seçeneği
  • Şeffaf tanımlama plakası
  • Üst ve alt tarafta çift amaçlı terminal (vidalı/açık ağızlı)
  • Kapsamlı aksesuarlar
  • FRBmM-1N evrensel hata sinyal kontağı (FAZ için de uygundur) devre kesiciye takılabilir 
  • Z-HK yardımcı kontak bloğu takılabilir

Makineler için Güvenilir Koruma

Bu ürünler, en uygun sistemi kurmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olurken, pek çok sistemde toprak kaçak akımlarına karşı ek koruma sunmaktadır. Bu devre kesiciler, çok çeşitli elektrik sistemleri ve komponentlerine uygun farklı açma karakteristiklerine sahiptir. Bu cihazlar, geniş çaplı beyan akım seçenekleri ve isteğe bağlı kapsamlı aksesuarlar sunar.

Dünya Genelinde Kullanım

Hata akımlarına karşı ek koruma sağlayan kapsamlı Eaton RCCB serisi, UL 1053 ve IEC/EN 61008 standartlarının gereksinimlerini karşılamaktadır ve dünya genelinde kullanım için uygundur.

Farklı Tipler Mevcutur

A Tipi: Düzgün olmayan, darbeli DC artık akımlara karşı koruma sağlamaktadır.

G/A Tipi: Düzgün olmayan, darbeli DC artık akımlara karşı koruma sağlamaktadır. Gereksiz açmaya karşı yüksek seviye koruma sağlar.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close