Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

NZM molded case circuit breakers

Dünya genelinde piyasaya sunulan dijital NZM serisi, modern enerji dağıtım sistemlerine kusursuz bir şekilde uymaktadır. Devre kesiciler bu nedenle, küçük dağıtım panolarından makine kontrollerinden ve motor yolverici kombinasyonlarından, 150 kA’e kadar olan kısa devre kesme kapasitesine sahip geniş güç dağıtım sistemlerine kadar uzanan bir yelpaze boyunca evrensel kullanım için uygundur. Bağlantısallıkları ve gelişmiş özellikleri sayesinde, bu devre kesiciler, Endüstri 4.0 uygulamalarında kullanıma hazırdır.
Global Certifications
IEC / UL / CSA / CCC
Customization
Full complement of accessories

Compact NZM Series circuit breakers

Core features of NZM molded case circuit breakers

  • Compact breaker with four frame sizes with ratings from 20A up to 1600A.
  • Switching capacities up to 150 kA and operational voltages up to 690V.
  • Extensive list of accessories and multiple installation and connection options.
  • Worldwide approvals available including IEC, UL, CSA and CCC.
  • Available with thermal magnetic and electronic tripping technology, including options for on-board diagnostics with data logging capability, which allows for monitoring of critical circuits without additional hardware.
  • Discrete relay outputs available for high load warnings at 70%, 100% and 120%.
Core Features Icon

Ideal for panelbuilders and machinery OEMs worldwide

Eaton’s NZM Series molded case circuit breaker is suitable for global markets and provides a range of protection units including selective LSI electronic trip units, as well as motor protection with built-in single phase sensitivity.

Eaton's molded case circuit breaker portfolio

Eaton manufactures a variety of molded case circuit breakers designed for use in multiple industries and conditions. Take a look at our MCCB portfolio.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close