Belgeyi İndir () / 20

xEffect xVTL

xEffect xVTL kontrol ve güç dağıtım panolarına, beyan akımları 1600A'e kadar ulaşabilen şalt cihazları montajlanabilir.

Çelik sac gövde, hem dış etkilere, hem de enerji altındaki iletken parçalara temas nedeniyle gerçekleşen elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlar.

xEffect xVTL yan yana monte edilebilir ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda endüstriyel, ticari veya konutlar için enerji dağıtım ve kontrol panosu ihtiyaçları için kullanılabilir. Sağlam yapılı, yerine montaj ve demontajı kolay xEffect xVTL panoları, 55'ten fazla farklı ebatta sahiptir.

UYGUNLUK
IEC/EN 62208 standardıyla uyumludur
Koruma sınıfı
I
KORUMA DERECESİ
IP31/42/55

Temel Özellikler

  • Dikili tip çelik sac gövde
  • Standart IEC/EN 61812
  • Koruma derecesi: IP31, IP42 ve IP55
  • Koruma sınıfı
  • AC soğutmaya hazır
  • Kolay montaj
  • 1600 A’e kadar beyan akımı
  • Renk: RAL 7035
  • Dağıtım: flat pack, önceden monte edilmiş
  • Boyutlar:
    • 1400 ila 2000mm arasında yükseklik
    • 425 ila 1350mm arasında genişlik 
    • 300 mm ila 800mm arasında derinlik

xEnergy Light Alçak Gerilim Dağıtım Panoları

  • Devre kesicili, giriş, çıkış ve kuplaj
  • 630A’e kadar SL sigortalı yük ayırıcılarıyla enerji beslemeleri
  • Ayrıca delik delmeye gerek kalmadan kablo bağlantısı yapılabilen bağlantı sistemi
  • Form 2’e kadar dâhili bölümlendirme
  • Pano üstünden veya altından kablo bağlantısı

xEnergy Light & xEffect xVTL Tali Dağıtım Panoları

  • Profi+ ve EP montaj sistemleri
  • NZM, NH sigortalı yatay veya dikey ayırıcılar, vida bağlantı sigorta altlıkları, modüler veya bağımsız montajlı dağıtım ekipmanları için montaj modülleri

xEffect xVTL Kontrol Dağıtım Panoları
 

  • Sasy 60i ile kontrol teknolojisi
  • Montaj plakası üzerinde, bağımsız olarak sabitlenmiş ekipmanlar
  • ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme
  • Otomasyon teknolojileri

Aşınmaya Karşı Koruma

Panolarınızı korozyona ve aşınmaya karşı toz boyalı RAL 7035 kaplama ile koruyun.

Sağlam Çelik Sac

Sağlam sac panolarımız, tek başına veya yan yana montajlı kullanım için uygundur.

Standartlara Uygundur

IEC/EN 62208, EN 60529 ve IEC 61439-1/-2 standartlarına uygundur.

Ek Özellikler

Özellikler arasında bir kapı menteşe seti, braketli bir kapı kilidi, aydınlatma lambaları ve farklı kilitleme sistemleri bulunmaktadır.

xEnergy Light

XEnergy Light alçak gerilim dağıtım panoları hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın. Daha Fazla Bilgi Edinin
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close