MyEaton: Sıkça Sorulan Sorular
Panzym First Yield enzyme is a special pectolytic enzyme preparation for first mash enzymation. In the production of apple juice in particular, the first application of mash enzymes is designed to increase the juice yield. The balanced composition of Panzym First Yield enzyme enables a wide range of applications in terms of fruit variety and degree of ripeness.
Panzym Flux
Panzym Pro SP-L
Panzym Second Yield
Panzym Univers
Panzym XXL
| Intended application | Dosage fl oz/long ton (ml/to) |
Temperature in °F (°C)/ time |
| Mash from fresh fruit | 1.4 – 2.7 (40 – 80) |
59 – 86 (15 – 30)/ min. 30 minutes |
| Mash from stored fruit | 1.7 – 3.4 (50 – 100) |
59 – 86 (15 – 30)/ min. 30 minutes |
| Negative alcohol test after juice extraction | 5 – 6.8 (150 – 200) |
59 – 86 (15 – 30)/ min. 30 minutes |
Eaton, faaliyet gösterdiği her yerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bir güç yönetimi şirketidir. İşimizi doğru yapma, sürdürülebilir şekilde çalışma ve müşterilerimizin, gücü bugün olduğu gibi gelecekte de yönetmelerine yardımcı olma taahhüdümüz bize rehberlik etmektedir. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme trendlerinden yararlanıyor, gezegenin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırıyor, dünyanın en acil güç yönetimi sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor ve hem paydaşlarımız hem de toplumun tamamı için en iyi çözümleri hayata geçiriyoruz.
1911 yılında kurulan Eaton, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmasının 100. yılını kutluyor. 2022'de 20,8 milyar dolar gelir elde eden şirketimiz ve 170'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.eaton.com/tr adresini ziyaret edin. Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin.