The duplex configuration of the newly designed EDA series filter can operate continuously, eliminating the need to shut down for cleaning or service. When a filter element change out or service is required, the user can divert the filtration flow from one side to the other. A pressure equalization system assures consistent pressure while the flow is being transferred.
Applications
| operating temperature: | +14°F to +212°F |
| operating medium: | mineral oil, other media on request |
| max. operating pressure (pressure vessel): | 580 PSI |
| test pressure acc. to ASME VIII Div. 1: | 1,3 x operating pressure = 754 PSI |
| test pressure acc. to API 614, Chapter 1: | 1,5 x operating pressure = 870 PSI |
| connection system: | SAE-flange 3000 PSI or ANSI-flange B16.5 CLASS 150/300 PSI |
| housing material: | stainless steel, see sheet-no. 69578 |
| sealing material: | Nitrile (NBR) or Viton (FPM), other materials on request |
| installation position: | vertical |
| bleeder connection: | NPT ½“ |
| drain connection dirt side: | NPT ½“ |
| drain connection clean side: | NPT ½“ |
| volume tank: | 2x 0.17 Gal. |
| operating pressure adapter flanges: | according to B16.5 CLASS 150/300 PSI |
Eaton, faaliyet gösterdiği her yerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bir güç yönetimi şirketidir. İşimizi doğru yapma, sürdürülebilir şekilde çalışma ve müşterilerimizin, gücü bugün olduğu gibi gelecekte de yönetmelerine yardımcı olma taahhüdümüz bize rehberlik etmektedir. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme trendlerinden yararlanıyor, gezegenin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırıyor, dünyanın en acil güç yönetimi sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor ve hem paydaşlarımız hem de toplumun tamamı için en iyi çözümleri hayata geçiriyoruz.
1911 yılında kurulan Eaton, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmasının 100. yılını kutluyor. 2022'de 20,8 milyar dolar gelir elde eden şirketimiz ve 170'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.eaton.com/tr adresini ziyaret edin. Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin.