The clogging indicator OP is a visual pressure difference indicator. This type of pressure difference indicator can be mounted on all pressure filters with operating pressure up to 63 bar, if the corresponding measuring ports on the filter housing are available. With contamination of the filter element the difference between the supply pressure and the output pressure of the filter is increasing. Depending on this pressure difference but independent of the operating pressure, a visual signal is released.
Karşılaştırma aracında bulunabilecek maksimum öğe sayısı dörttür.
Arama "" herhangi bir belgeyle veya ürünle eşleşmedi.
Panoya kopyalandı
Karşılaştırma aracını kullanmak için minimum iki öğe gereklidir.
Sorry, we can't get that information right now.
| permissible operating pressure: | 914 PSI |
| permissible operating temperature: | |
| - Nitrile (NBR) | -13°F to +176°F |
| - Viton (FPM) | +14°F to +176°F |
| permissible pressure difference: | p1 - p2 ≤ 232 PSI |
| indictor-pressure difference: | 4; 12; 17; 36; 65 PSI |
Eaton, faaliyet gösterdiği her yerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bir güç yönetimi şirketidir. İşimizi doğru yapma, sürdürülebilir şekilde çalışma ve müşterilerimizin, gücü bugün olduğu gibi gelecekte de yönetmelerine yardımcı olma taahhüdümüz bize rehberlik etmektedir. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme trendlerinden yararlanıyor, gezegenin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırıyor, dünyanın en acil güç yönetimi sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor ve hem paydaşlarımız hem de toplumun tamamı için en iyi çözümleri hayata geçiriyoruz.
1911 yılında kurulan Eaton, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmasının 100. yılını kutluyor. 2022'de 20,8 milyar dolar gelir elde eden şirketimiz ve 170'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.eaton.com/tr adresini ziyaret edin. Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin.