Belgeyi İndir () / 20
Yangın Algılama Sistemleri

Adreslenebilir Yangın Sistemleri için Sirenli Dedektör Tabanı

Eaton’ın adreslenebilir siren tabanı esnekliği sağlamaktadır. Yangın alarmı siren tabanı bildirim için kullanılabilir ve dedektör ile monte edilebilme seçeneğine sahiptir. Bu seçenek ile, bina içindeki montaj noktaları azaltılır ve böylece kurulum hem daha hızlı hemde daha verimli olur.

Sirenli taban, Eaton’ın adreslenebilir dedektör ürün gruplarıyla uyumludur.

Yalnızca bildirim gönderme amacıyla kullanıldığında, dedektörün yerine koruyucu plakayla kullanılabilmektedir. Böylece, göze çarpmayan ve bağımsız bir yangın alarmı sireni ortaya çıkmaktadır.

VERİMLİ
Yangını tek bir cihazla algılayın, alarmı tek bir cihazla verin
ESNEK
Tonlar ve ses seviyesi için ayarlarınızı yapın
KURULUM
Kurulumu kolay first fix tabandan faydalanın

Kurulum için Daha Az Ücret Ödeyin

Bu ürün, göze çarpmayan yapısı ve kurulum noktalarını azaltma özelliğiyle oteller, restoranlar ve perakende satış yerleri gibi ticari binalarda kullanım için idealdir First fix tabana sahip bu cihaz, sensör ve siren için tek bir bağlantı noktasına sahiptir ve özelliğiyle zamandan ve kurulum masraflarından tasarruf sağlamaktadır.

Sesi Kolayca Ayarlayın

Sirenli dedektör tabanı ile, bu cihazı bir sensör (dedektör) ile veya bağımsız yangın alarm sireni olarak kullanma seçeneğine sahipsiniz. CAS380, seçilebilir 4 adet tonu ve panel taraıfndan kontrol edilebilen 3 ses ayarını ön plana çıkarmaktadır. Bu yüzden, ayarları değiştirmek için sirene erişim sağlamanıza gerek yoktur. Yalnızca yangın alarm sireni olarak dedektör (olmadan) kullanıldığında, göze çarpmayan koruyucu plaka siren üzerinde sabitlenebilir ve isteğe bağlı olarak kilitlenebilir.

Cihazınızı İster Dedektörle İster Koruyucu Plakayla Tamamlayın

Dedektörlü Siren taban
Front and back of Eaton's addressable fire system servicing programmer on Eaton blue background
Koruyucu Plakalı Sirenli Taban

Yangın Alarm Cihazlarının Dünyadaki En Büyük Tedarikçisinin Adreslenebilir Diğer Yangın Sistemi Ürünlerini Görün

Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula

ÜRÜN KODLARI

Sirenli Dedektör Tabanı CAS380
Optik duman sensörü CAP320
Foto/termal sensör CAPT340
Çok modlu ısı sensörü CAH330
Koruyucu plakalar (5’li paket halinde) CASC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standartlar EN54 Kısım 3, EN54 Kısım17
İşletme gerilimi: 17Vdc ila 32Vdc
Bekleme akımı 320μA
Tonlar (panel ile ayarlanmış) Sürekli: 910Hz
Darbeli: 910Hz / 0Hz darbe Hz
İki ton: 1 Hz çevrimde 610/ 910 Hz
Slow whoop ( yavaşça artan ses)
Çalıştırma sıcaklığı -10 °C ila + 55°C
Nem (yoğuşmasız) % 0 ila 95 RH
Yapı PC/ABS
Renk Beyaz
Boyutlar (çap x serinlik) 102mm x 40mm
Ağırlık 0.2kg
Giriş koruma derecesi: IP40
Şunlarla kullanım için uygundur: Eaton adreslenebilir yangın sistemleri
İndirme Linkleri
X
Download Close