Belgeyi İndir () / 20
Yangın Algılama Sistemleri

Konvansiyonel Yangın Sistemleri için Görsel Alarm Cihazları

Eaton'ın duvara ve tavana monte edilebilen modellere sahip, konvansiyonel yangın sistemleri için tasarlanmış görsel alarm cihazları; hem sığ hem de derin tabanlarla uyumludur.

Patentli lens tasarımına sahip bu görsel alarm cihazları, EN54-23 ile belirlenen gerekli aydınlatma seviyesine ulaşmak için ışığı dağıtırken, çok az akım tüketmektedir.

En fazla 3 metre yükseliğe sahip tesisatlar için tasarlanmış, göze çarpmayan kompakt yapısıyla bu cihaz; yatak odaları, banyolar ve tuvaletler gibi çeşitli alanlarda kullanım için idealdir.

EKONOMİK
Son derece düşük akım tüketimi (10 mA)
UYUMLU
EN54-23 sertifikalı görsel alarm cihazı
DAYANIKLI
Son derece hassas, özel tasarım polikarbon optiklere sahiptir

Düşük Akımla ve Eaton’ın “Monte Et ve Unut ” Prensibiyle Çalışan Patentli Lenslerle Gelen Maksimum Kapsama Alanı

Bu cihazlarda, Eaton'ın LX serisi ve özellikle VAD EN54-23 standardı için özel olarak geliştirilmiş, patentli uzun ömürlü LED lens optikleri ön plana çıkmaktadır.

Güç tüketimini olabildiğince düşük tutan bu cihazlarda, doğru aydınlatma seviyesini elde etmek için modern 'kalın kalıp' enjeksiyon kalıplama teknikleri ve inovatif silindirik çıkışlar kullanılmaktadır.

Maksimum Hat Yüklemesi Sayesinde Kurulum Masraflarını Azaltın

Yumuşak yolverme teknolojisinden yararlanan bu inovatif cihazlar, mevcut gerilimi sürekli izleyerek ürünlerin maksimum yüklenmesine olanak tanıyacak; ayrıca, hattaki aşırı yükü algılayarak, mevcut arızaları çift parlamayla hızlı bir şekilde bildirecektir.

Geniş Kapsama Alanı, Göze Çarpmayan Tasarım

3 metreye kadar olan yükseklikte kurulum için tasarlanmış görsel alarm cihazları, göze çapmayan tasarımlarıyla yatak odaları, banyolar ve tuvaletler dâhil çeşitli alanlarda kullanım için idealdir ve acil durum esnasında net bir görsel alarm verir.

Acil Durum Esnasında EN54-23 Standardına Uygun, Net Görsel Alarmlar

VAD'ler; fabrika gibi gürültülü ortamlarda çalışmaları veya ofislerde ve eğitim verilen ortamlarda kulaklık takmaları nedeniyle alarmları duyamama ihtimali olan veya işitme güçlüğü çeken kişiler için net bir tahliye sinyali vermektedir.

Tüm Geleneksel Yangın Alarm Cihazı Ürün Grubumuzu İnceleyin

Teknik Özellikler
Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close