Belgeyi İndir () / 20
Hız Kontrol Cihazları

PowerXL DB1 Soğuk Plakalı Hız Kontrol Cihazları

Yalnızca 74 mm yüksekliğe sahip PowerXLTM DB1, IEC uyumlu en küçük sürücüler sınıfındadır ve soğutucu bloğunun çıkarılmasıyla, aktif soğutmalı standart sürücülere kıyasla alandan % 40 tasarruf sağlamaktadır. Bu kompakt cihaz, bu nedenle soğutucu blok veya uygun havalandırma için gereken alana sahip olmayan mevcut sistemlerin entegrasyonu için idealdir. Ayrıca, ağır ve zorlu ortamlar bu cihazın kullanımı için herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. DC1 hız kontrol cihazıyla aynı fonksiyonlara sahip olan DB1, IE4 verimlilik sınıfına kadar olan ve bu verimlilik sınıfını da içeren motorlarda kullanılabilen yüksek performanslı bir cihazdır.  

ALAN GEREKSİNİMİ
Aktif soğutma ile hız kontrol cihazlarına göre % 40 daha azdır
MOTOR KONTROLÜ
En yüksek verimlilik sınıfı IE4’e kadar motorların kontrolünü sağlayabilirsiniz
KURULUM
Push-in teknolojisiyle sinyal terminallerini kontrol edin

Temel Özellikler

  • Sadece 74 mm yüksekliğiyle son derece kompakttır
  • Pasif soğutma için mevcut sistemleri kullanır
  • Gelecek için hazır - IE4’e kadar tüm motorlar için DB1
  • Yüksek aşırı yük direnci : 60 saniye için % 150, 2 saniye için % 175
  • Değer kaybı olmaksızın 60° C’ye kadar ortam sıcaklıkları
  • Entegre CANopen ve ModBus RTU
  • V/F kontrolü, sensörsüz vektör kontrolü

Mevcut Sistemlerde Alandan Tasarruf Sağlayan Kurulum

Kurulum esnasında, DB1’in elektronikleri motorların, pompaların ve kompresörlerin gövdelerine bağlanmaktadır. Böylece, hız kontrol cihazı pasif soğutma için mevcut sistemden faydalanmaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarına tam olarak yanıt vermek adına esnek ve uygulamaya özel entegrasyon da bu şekilde mümkündür. Kontrol kabinleri veya mahfazalar, içerdikleri malzemeler ısıyı cihazdan uzaklaştıracağı için, güvenli bir şekilde kapatılabilmektedir.

Geniş Çaplı Fonksiyonlardan İstifade Edin

Soğuk plaka ünitesi, güç modülünden ve sökülebilir kontrol modülünden oluşmaktadır. Kontrol modülü; CANopen ve Modbus RTU haberleşmesi için bağlantı noktalarının yanı sıra, birçok I/O arayüzünü de içermektedir. Modbus protokolü, COM arayüzüne (RJ45) ek olarak, iki kontrol sinyali terminali üzerinden yönlendirilen veri kabloları tarafından sağlanır. Eaton’ın push-in teknolojisi terminallerde kablolamayı kolaylaştırmakta ve kurulum esnasında zamandan tasarruf sağlamaktadır. DB1, Eaton’ın harici tuş takımıyla tamamen uyumlu olduğu için herhangi bir entegre ekrana veya tuş takımına ihtiyaç duymamaktadır.

Devreye Alma İşleminde Güçlü Bir Araç

PC’ler için konfigürasyonu drivesConnect yazılımı İle kolaylaştırın. Ek olarak, operasyon esnasında belirli ekran değerlerinin doğrudan izlenmesini ve dolayısıyla optimum teşhislerin yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Eaton, Enerji Verimliliği ile İlgili Tüm Hususlarda Size Destek Verecektir

ErP Direktifi ve makine otomasyonunun daha da artan hacmi, en basit uygulamalarda dahi hız ayarlı cihazlara olan talebi artırmaktadır. ERP Direktifiyle uyum sizin için ne anlama gelmektedir? Uygulamalarınızdaki enerji verimliliğini nasıl artırabilirsiniz? Eaton’ın enerji verimliliği uzmanları tarafından hazırlanan internet yayınlarının yanı sıra, kapsamlı teknik bültenlerimiz ve broşürlerimizde bu ve buna benzer pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015