Kontrol, izolasyon ve güvenlik trafoları hata esnasında kısa devreleri emmekte ve güvenli elektrik yalıtımı sağlamaktadır. Eaton IEC/EN 61558 standardına uygun olarak tasarlanmış ve test edilmiş geniş bir trafo ürün yelpazasine sahiptir. Tüm trafolar B yalıtım sınıfı gereksinimlerini IEC85 ve IEC16’ya uygun olarak güvenilir ve sürekli 130 °C sıcaklığı garanti edecek şekilde karşılamaktadır. Özel reçineli kaplama, trafoları aşınmaya karşı korumakta, ısı yayılımını ve istenmeyen sesleri azaltmaktadır. Kontrol, izolasyon ve güvenlik trafoları genellikle kontrol ve PELV devrelerinde kullanılmaktadır. Çoklu kademeli trafolar kontrol, izolasyon ve güvenlik trafolarının esnek tek bir cihazdaki mükemmel kombinasyonudur.
Arama "" herhangi bir belgeyle veya ürünle eşleşmedi.
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015