Belgeyi İndir () / 20
Yük Ayırıcılar ve Pako Şalterler

Dumeco DC Yük Ayırıcılar

Eaton Dumeco serisi DC yük ayırıcılar, konutlarda kullanıma uygundur ve hafif ticari uygulamaların yanı sıra, DC akü depolama gibi alçak gerilim DC uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Bu yük ayırıcılar, 1000 V DC değere sahiptir ve 63A - 1250A anma akım aralığında çalışmaktadır.

STANDART
Küresel akreditasyon
ANMA AKIMI
63A ila 1250A
ANMA GERİLİMİ
1000 V d.c.

Çeşitli Montaj Seçenekleri

Eaton’ın Dumeco DDC yük ayırıcıları, önceden monte edilmiş gri kurma koluna, şafta ve kilitlenebilir kola sahiptir.

Ci-K Mahfazalı

Eaton’ın Dumeco DDC yük ayırıcıları, Ci-k mahfazaya sahiptir.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close