Belgeyi İndir () / 20
Motor Koruma Şalterleri ve Termik Röleler

PKE Elektronik Motor Koruma Şalterleri

Kendine has özellikleri sayesinde, Eaton Moeller Serisi elektronik aşırı yük korumalı PKE motor koruma şalterleri PKZ ürün grubunu tamamlamakta ve bimetalik şeritli MCB’lere iyi bir alternatif teşkil etmektedir. Prizli açtırma bloklarını ön plana çıkaran kompakt ve modüler tasarımından dolayı bu koruma şalterleri 65 A’e kadar akım aralığında maksimum esnekliği sunmaktadır. PKE-XTUCP açtırma bloklarını ekleyerek, PKE motor koruma şalterlerini sistem ve kablo koruması için PKE devre kesicilerine hızlı bir şekilde çevirebilirsiniz.

ONAYLAR:
UL/CSA, CCC, ATEX
AÇTIRMA SINIFLARI
Sınıf 10 ve daha üst sınıflar

Temel Özellikler

  • IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 bölüm 102 uyarınca manuel kontrol edilen motor koruma şalterleri
  • AÇIK / KAPALI şalter konum göstergeli döner kurma kolu
  • Görülebilir yalıtım mesafesiyle 65 A push-in açtırma bloğu
  • Uygun aksesuarlarla birlikte kullanıldığında devre kesici, EN60204 ve/veya VDE 0113 uyarınca ana şaltere veya acil durdurma şalterine dönüştürülebilir
  • IEC/EN 60947-3 uyarınca yalıtım karakteristikleri
  • Kuzey Amerika pazarı için UL/CSA (E ve F tipleri dâhil)
  • SmartWire-DT entegrasyonu
  • 100 kA’e (400 V) 32 A’e, 50 kA’e (400 V) ve 65 A’e kadar kısa devre dayanımı
  • Devre kesici genişliği: 36 A’e kadar 45 mm / 65 A’e kadar 55 mm

xStart Sisteminin Bir Parçası Olarak PKE

Pek çok uygulamada, kilitleme ve sinyalizasyon için farklı kontak konfigürasyonlu yardımcı kontaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Motor yolverici kullanarak doğrudan, daha güvenli ve daha verimli bir kontrol tasarımını hayata geçirmeniz mümkündür.

Open, flexible and easy communication!

Due to the established and widespread serial Fieldbus Modbus RTU the communication module is an open and standardized Communication interface. This enables a complete recoding of the machine conditions and a consistent and clear condition monitoring.

SmartWire-Dt Sayesinde Tüm Bilgiler Parmağınızın Ucunda

SmartWire-DT ile PKE motor yolverici kombinasyonları herhangi bir otomasyon ortamına kolayca entegre edilebilir. SmartWire-DT, verileri daha şeffaf hale getirerek motor koruma şalterlerinin yakınındaki sürücülerin verimliliğini ve güvenilirliğini artırmaktadır.

Enerji Verimliliği Bugün Herkes için Çok Önemli Bir Konudur

Eaton ile sistemleriniz, enerji maliyetlerinizi dikkate değer bir şekilde azaltacak ve aynı zamanda, ErP direktifiyle kolay, hızlı ve ekonomik bir şekilde otomatik olarak uyumlu olacaktır.

Paylaşmaktan Mutlu Olduğumuz Uzmanlık : Eaton Moeller Serisi

Eaton, 1932 yılından beri PKZ motor koruma şalterleri üretmektedir. O günden bu yana, fikirlerimiz ve inovasyonlarımız motor korumasındaki gelişmelere önemli katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda, kalite denilince akla PKZ ismi gelmektedir. PKZ ismi, uzmanlar için, motor koruma şalteri ile eş anlamlıdır.

PKE Motor Koruma Şalteri

65 A’e kadar olan akım aralığı düşünüldüğünde, Eaton Moeller Serisi elektronik aşırı yük korumalı PKE motor koruma şalterleri, bimetalik şeritli MCB’lere iyi bir alternatif teşkil etmektedir.

Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close