Belgeyi İndir () / 20
Yük Ayırıcılar ve Pako Şalterler

T Pako Şalterler ve P Yük Ayırıcılar

Eaton’ın yüksek performanslı, dayanıklı ve kompakt T pako şalterleri ve P yük ayırıcıları endüstriyel ve ticari uygulamaların yanı sıra, inşaat mühendisliği uygulamalarında da kullanılmaktadır. Temel on şalter tipi (TM, T0, T3, T5,T5B, T6, T8, P1, P3 ve P5), dört farklı montaj seçeneğiyle (sıva üstü montaj, gömme montaj, arkadan montaj ve hizmet dağıtım panosu montajı) mevcuttur. Bu şalter tiplerini çoklu kontak dizilerine göre seçilebilir ve yapılandırılabilir.
ORTAM KORUMA SINIFI
IP65
ANMA GERİLİMİ
690 V a.c
ANMA AKIMI
315 Ampere kadar

Özel Konfigürasyonlar

Eaton’ın T pako şalterlerini ve P yük ayırıcılarını uygulamalarınıza uygun olarak özelleştirilebilirsiniz.

Aksesuar Seçenekleri

Eaton T pako şalterleri ve P yük ayırıcıları, çeşitli uzunluklarda uzatma şaftlarına, renkli döner kurma kollarına ve pek çok aksesuarlara sahiptir.

EMC Ekran

Mahfazalı T0, P1 ve P3 yük ayırıcılarımız, önceden monte edilmiş çelik EMC (elektromanyetik uyumlu) ekranlıdır.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close