Belgeyi İndir () / 20
Programlanabilir Lojik Kontrolörler (PLC’ler) ve I/O Sistemleri

XI/ON I/O Sistemleri

Eaton’ın XI/ON I/O sistemleri, uzaktan sinyal işleme ile özel çözümleriniz için maksimum esneklik sunar. Modüler tasarım sayesinde, sistemi kurmak hızlı ve kolaydır. Kompakt XI/ON sistemini geniş çaplı pek çok uygulamada kullanabilirsiniz. I/O sisteminin kapsamlı aksesuar yelpazesi; gerekli sayıdaki kanalları birleştirmek için kullanılabilen ağ geçidi, blok ve dilim modüllerini içerir. Böylece, kaynak bulma sürecini optimize edebilirsiniz. Ayrıca, modüllerinin renk kodu, kontrol paneli içinde giriş ve çıkışın belirlenmesini basitleştirir. 

 
KOLAY KURULUM VE DEĞİŞTİRME
Soketli modüller- aletsiz kurulum
HERHANGİ BİR FIELDBUS SİSTEMİYLE UYUMLU
Pek çok endüstriyel haberleşme sistemiyle uyumludur
YÜKSEK KANAL YOĞUNLUĞU
12.5 mm de 16 adede kadar DI/DO

Temel Özellikler

  • Yüksek modülerite
  • Kompakt tasarım
  • Geniş aksesuar yelpazesi
  • Etkili teşhisler
  • Kolay kullanım 
 

Geniş Haberleşme Seçenekleri

XI/ON endüstriyel ağ geçitleri; CANopen, Profibus-DP, DeviceNet fieldbus sistemlerini ve Ethernet’i kapsar. Sistem, böylece, veri yolundan bağımsız olarak, geniş çaplı kontrol ünitelerine bağlanabilir.

Pek Çok Uygulama için İdeal

XI/ON modüllerinin hassas kalibrasyon seçenekleri, kullanıcıların I/O sistemini kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak tanır. Bu esneklik sayesinde, sisteminizi geniş çaplı pek çok uygulamada kullanabilirsiniz. Soketli bağlantı sayesinde, modüllerin kurulumu hızlı ve kolaydır. Bu şekilde, modülleri de hızlı bir şekilde çalışma esnasında (hot-swap) dahi değiştirebilirsiniz. Modülün temel bağlantısı ise vidalı terminaller veya yaylı terminaller yoluyla gerçekleşir.

Kapsamlı Ürün Yelpazesi

XI/ON ürün grubu, ana modüle soket üzerinden bağlanan ağ geçitlerini, blok modüllerini ve dilim modüllerini kapsar. Modül başına kanal sayısı 1 ila 32 arasında değişir. Ayrıca, geniş çaplı analog ve dijital modüller mevcuttur.
Teknik Özellikler
Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close