Belgeyi İndir () / 20
Koruma Röleleri ve Kestirimci Cihazlar

DIAGNOSE Sıcaklık İzleme Sistemi

Eaton DIAGNOSE, alçak gerilim güç dağıtım panolarındaki bara sistemleri için tasarlanmış, kablosuz ve bakım gerektirmeyen bir sıcaklık izleme sistemidir. Bu sistem, makine verilerini sürekli kaydederek, bakım için doğru zamanı belirlemeyi ve planlamayı mümkün kılar. Bu, arıza süresini azaltmanıza, sistem kullanılabilirliğini artırmanıza ve ısıl tarama için yinelenen maliyetlerden kaçınmanıza yardımcı olur.

Bakım gerektirmeyen sistem
Enerji Hasatlama Teknolojisi
Sıcaklığın anlık olarak izlenmesi
7/24
Kablosuz sensörler
Artırılmış Esneklik

Temel Özellikler

  • Hızlı ve kolay kurulum
  • Eski veya yeni panolarınız için uygundur
  • Kalıcı durum, uyarı ve alarm göstergeleri
  • Tip testleri baz alınarak belirlenmiş eşik sınırlar 
  • Aküsüz sensörler sayesinde bakım gerektirmeyen sistem
  • Mevcut SCADA sistemleriyle uyumlu
  • Siber güvenlik değerlendirmesi yapılmış sistem mimarisi ile muhtemel tehditlere karşı koruma

Avantajları

icon-calendar-setting.jpg
Kestirimci bakım
icon-peak-load.png
Pik yüklerinin ve/veya asimetrik yüklerin algılanması
icon-service.png
Optimize edilmiş servis araları
icon-calculator.png
Maliyet azaltma
icon-time.png
Verilerin gerçek zamanlı dokümantasyonu
icon-increase.jpg
Daha uzun kullanım ömrü

Eaton'ın DIAGNOSE sistemi, kablosuz sıcaklık sensörleri sayesinde, panoların performansının anlık izlenmesi için tasarlanmıştır.

Eaton, Güç Yönetimi Şirketi

Ayrıca 7/24 sıcaklık izleme, kestirimci bakım imkânı sağlar

Anlık ve sürekli izleme ve veri analiz imkanı sayesinde hatalar ve eğilimler tespit edilebilir. Bu bilgiler, sisteminizin çalışmasını optimize etmenize yardımcı olur. Örneğin, tüm sistemi yüksek seviyede mekanik strese maruz bırakabilecek anlık aşırı yükler ortaya çıkabilir. Eaton DIAGNOSE sistemi ile, bu pik yüklerini tespit edebilir ve ortadan kaldırabilmek için önlemler alabilirsiniz.

Çalışanlarınızı ve alçak gerilim sağıtım sisteminizi ark parlaması riskinden nasıl koruyabileceğiniz hakkında bilgi edinin.

Pano sisteminizdeki ark parlaması riskini anlamak, çalışanlarınızı ve işletmenizi korumanın ilk adımıdır. Çalışanlarınızı ve alçak gerilim dağıtım sisteminizi ark parlaması riskinden nasıl koruyabileceğiniz hakkında bilgi edinin.
Teknik Özellikler
Sensörler
Temperature Monitoring System Diagnose - Sensors
Kablosuz ve bakım gerektirmeyen (bataryasız) sensörler, özel bir enerji izleme teknolojisini kullanır. Sensörler, pano sistemi kurulduktan sonra, artık erişilemeyen alanlarda bile herhangi bir ek güç kaynağına gerek olmadan panonun herhangi bir yerine yerleştirilebilir. Bu sensörler, ortamdan bağımsız olarak, baranın ve açıkta kalan tüm bölümlerinin sıcaklığını sürekli olarak (7/24) izler. Böylece harici faktörler nedeniyle artan sıcaklıklardan kaynaklanan herhangi bir anomaliyi tespit eder. Tüm veriler, 2,4 GHz frekansında çalışan dâhili bir protokol aracılığıyla DIAGNOSE kontrolöründedir. Sensörler ± 2 °C hassasiyetle trend analizine ve panonun normal çalışması sırasında bir ark parlaması meydana gelmeden önce sıcak noktaların zamanında tespit edilmesine olanak tanır. 150°C’a kadar olan sıcaklıkların ölçümü sayesinde, alçak gerilim tesisatlarında baraların maksimum sıcaklığını izlemeniz gerektiğinde, gözünüz arkada kalmaz!
Kontrol Ünitesi
Temperature Monitoring System Diagnose - Controller
Sistem konfigürasyonu, Eaton DIAGNOSE sisteminin kalbi olan DIAGNOSE kontrol ünitesine yüklenir ve kaydedilir. Farklı alan/bölme konfigürasyonları için eşik sınırları, önceden belirlenmiştir. DIAGNOSE sistemi çalıştırıldıktan sonra, toplanan tüm veriler ve sıcaklık değerleri bir ay boyunca saklanacaktır. Bu sürede sonra, yeni veri, en eski tarihli verinin üzerine kaydedilecektir. Geniş bellek kapasitesi sayesinde, DIAGNOSE kontrol ünitesi verilerinizi bir kaç yıl boyunca toplayabilir. Yazılım güncellemesinin gerekli olması durumunda, internet bağlantısı olmasa bile, USB sürücü aracılığıyla çevrim dışı modda da gerçekleştirilebilir. Alüminyum kasa, -40 °C ila +70 °C ortam sıcaklıklarına sahip endüstriyel ortamlarda sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Sağlam tasarımı sayesinde DIAGNOSE sistemi, çalışma sırasında alçak gerilim güç dağıtım panolarında oluşabilecek darbelere ve titreşimlere karşı tamamen korunaklıdır.
Görselleştirme
Engineer with Tablet in Server Room
Bilgiler, ekran üzerindeki bir grafik kullanıcı arayüzü aracılığıyla doğrudan veya bir dizüstü bilgisayar veya tablet aracılığıyla uzaktan görüntülenebilir. Eaton DIAGNOSE, Modbus TCP bağlantısı sayesinde, herhangi bir ana BMS/SCADA sistemine entegre edilebilir. DIAGNOSE sisteminin çalıştırılması, yapılandırılması ve ölçülen değerlerin görüntülenmesi için kullanılan kullanıcı arayüzü, kontrol ünitesi yazılımının tümleşik bir parçasıdır. Panonuzun konfigürasyonunuzu tamamladıktan sonra, xEnergy konfigürasyon aracı üzerinden indirebileceğiniz XML dosyası dışında, hiçbir ek yazılıma ihtiyacınız olmayacaktır.
İndirme Linkleri
X
Download Close