Belgeyi İndir () / 20
Alçak Gerilim Güç Dağıtım Panoları

xEffect Pano İmalatı Aksesuarları

xEffect pano imalatı aksesuarları, Eaton pano sistemlerine entegre edilen veya makine imalatı uygulamaları, alçak gerilim panolar ve kontrol cihazları için genel aksesuarlar olarak kullanılan evrensel ürünlerdir.

Bu aksesuar yelpazesi, kablo plakalarıi kablo rakorları, geçişli grometler, kablo kanalları ve terminaller gibi kablo yönetimi araçlarını içerir.

Evrensel
Kullanım
EATON
AG pano ve kontrol tertibatlarıyla entegre
YÜKSEK KALİTELİ
Aksesuarlar

Temel Özellikler

  • F3A kablo plakaları: CNC köpüklü PUR sızdırmazlığa sahip yüksek kaliteli polikarbonat
  • V-M kablo rakorları: metrik tasarım, IP68, poliamid, F3A plakaları ile uyumlu
  • KT-M kablo rakorları: metrik tasarım, IP68, poliamid, F3A plakaları ile uyumlu
  • KT kablo koruma grometleri: PVC, metal plakalardan geçirildiğinde kabloları korur
  • KL kablo kanalları: PVC, kabloları panoların içinde yerinde tutar
  • SPT bağlantı şeması cepleri: önemli belgeleri her zaman elinizin altında bulundurun
  • Akıllı diğer sistem aksesuarlarımıza da göz atabilirsiniz

Sağlamlığın En Önemli Olduğu Yer

F3A kablo plakaları, mutlak ve kalıcı sızdırmazlığı garanti eden yüksek kaliteli polikarbondan yapılmıştır. CNC köpüklü bir PUR sızdırmazlık içerir. İçlerinde ya kolayca kırılabilir metrik kablo delikler (knock-out delikler) ya da kabloların elektrik kabinine kolayca yerleştirilebileceği bir membran bulunur. Eaton'ın AG pano ve kontrol cihazları için tasarladığı panoları, V-M kablo rakorları veya KT-M grometleri ile birlikte, IP66 derecesine kadar koruma elde edilebilir.

AG Pano ve Kontrol cihazları için Geliştirilmiş, IEC Standartlarıyla Uyumlu, Çok Yönlü Mahfazalar

V-M Kablo Rakorları

V-M kablo rakorları halojen içermeyen poliamitten yapılmıştır ve UL94'e göre V2 yanıcılık sınıfına sahiptir. Yüksek koruma dereceleri (IP68) ve dâhili gerilim azaltıcıları sayesinde bu seri, kabloların elektrik kabinlerine yerleştirilmesi için ideal bir seçenektir. Toplam sekiz metrik kablo rakoru ve farklı tipte çoklu contalar ve sızdırmazlık tapaları mevcuttur. Bu rakorların her biri, bir uç somununa sahiptir.

KT Kablo Koruma Grometleri

KT grometler PVC'den yapılmıştır ve metal plakalara takıldığında kabloların yalıtımını korur. Özel akıllı tasarımları sayesinde bu ürünler AG dağıtım sistemlerinde ve kontrol kabinlerinde kullanılabilir.

xEffect K Tip Terminaller

Modüler bağlantı terminali, yüksek stabiliteye sahip birkaç terminal bloğunun kombinasyonundan oluşur. Kablolar, esnek bakır şeritler veya bakır çubuklar gibi iki veya daha fazla iletkeni bir güç veya kontrol panelinin içine bağlamak için kullanılır. Standart olarak 40 ila 1000 A akım aralığını kapsayan altı çerçeve boyutuyla geniş bir seçenek yelpazesi sunuyoruz. İsteğe bağlı aksesuarlar arasında IP2X parmak koruma aparatının yanı sıra, dönüştürme kitleri de bulunmaktadır.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close