Belgeyi İndir () / 20
Alçak Gerilim Güç Dağıtım Panoları

xEnergy Basic

xEnergy Basic, 630 A'e kadar elektrik dağıtımı için duvara monte edilebilen veya dikili tip olarak kullanılabilen bir mahfazadır. xEnergy ailemizin en küçük dağıtım panosu olan bu ürünümüz, tüm serideki en esnek ve değişken sistemdir. Farklı tip ve ebatlardaki çeşitlilik hemen hemen her uygulamada kullanımını mümkün kılmaktadır. Sıradan kişiler tarafından çalıştırılması amaçlanan alçak gerilim dağıtım panosu sertifikası sayesinde. IEC/EN 61439-1/-2/-3 ve IEC/EN 62208'e göre xEnergy Basic, konut ve fonksiyonel binalarda elektrik dağıtımı için ilk tercihtir.
BEYAN AKIM DEĞERİ
630 A’e kadar
UYUM
IEC/EN 61439
KORUMA SINIFI
I

Temel Özellikler

  • Standartlar IEC/EN 61439-1/-2/-3, IEC 62208
xEnergy Basic- floor standing cabinet

Avantajları:

  • Tüm uygulamalarınız için kapsamlı ürün yelpazesi
  • İhtiyaca göre, montajı ve kablo bağlantısı önceden yapılmış çözümlerimizi stoklarımızdan temin edebilme olanağı
  • Farklı montaj seçeneklerini destekleyen ve zorlu ortamlarda bile yüksek derecede işlevsellik ve performans sağlayan son derece sağlam panolar
  • Tüm ürün yelpazesi için entegre iç yapılar sayesinde daha az parça sipariş sayısı
  • Sahip olduğu sertifikalar sayesinde, tüm ürünlerde yüksek kalite seviyesi

Duvara Montajlı Dikili Tip Panolar

Bu pano yelpazemiz, IEC EN 61439-1/2/3 ve IEC/EN 62208 standartlarına göre, uzman olmayan kişiler tarafından çalıştırılabilen bir alçak gerilim dağıtım panosu olarak sertifikalandırılmıştır.

EP Modüler Montaj Sistemi

EP, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için bağımsız konfigürasyonlara olanak tanıyan, standartlaştırılmış bir montaj sistemidir. EP sistemi, esnek ve kolay monte edilebilir tasarımı sayesinde, projelerinizi uygun şekilde planlamanızı yürütmenizi sağlar. Ayrıca, EP sistemi, tamamen izole edilmiş operatör seviyesi sayesinde artırılmış güvenlik sağlar.

Performansı Kanıtlanmış Profi+ Sistemi

Sabit montajlı veya sökülebilir montaj çerçeveleri ile, iç montaj için iki farklı seçenek bulunmaktadır. Bu sistem, tercih ettiğiniz montaj şekline ve kullanıcı gereksinimlere uygun olarak, özelleştirilmiş bir montaj imkanı sağlar.

Konfigürasyon Aracının Tasarımı ve Hesaplama Yazılımı

Dağıtım kutuları için geliştirilmiş, kullanıcı dostu tasarım ve hesaplama yazılımımız ile dağıtım panonuzun montajını hızlı bir şekilde tasarlamanıza yardımcı oluyoruz. Kapsamlı bir sembol kütüphanesinin yardımıyla, planladığınız sistemin bir ön görüntüsünü kolayca oluşturabilirsiniz. Yazılım ile fiyatlandırma, montaj süreleri ve malzeme listeleri gibi birçok parametre ile tekliflerinizi ve siparişlerinizi uygulama sırasında kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

Eaton'ın xEnergy serisi tali dağıtım panolarına yönelik tamamlayıcı bir ürün olarak sunduğu xEnergy Basic platformundaki cihazlar, hem pano üreticilerine hem de konut segmentine etkili bir çözüm olarak hizmet vermektedir.

Eaton, Güç Yönetimi Şirketi
Teknik Özellikler

EP Sistemine Genel Bakış

xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • Yüzeye montajlı, RAL 9016, F3A flanşlı, 12 farklı tip
  • Plastik kam kilitli tek noktalı kilitleme mekanizması
eaton-xenergy-basic-ep-bpm-o.jpg

BPM-O (IP55, IK10)

  • Yüzeye montajlı, RAL 9016 / RAL 7035, F3A flanşlı, 24 farklı tip
  • Döner kollu, 3 noktalı kilitleme mekanizması (↑ Icc değeri)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • Dikili tip, RAL 7035, üst veya alt kısımda F3A flanşlı, 250/400 mm derinlik
  • Döner kollu, 3 noktalı kilitleme mekanizması (↑ Icc değeri)
xEnergy Basic EP Application Image

 

Ürünlerimizdeki En Son Güncellemelerimizden Öne Çıkanlar

  • Zemine montajlı BPM-F kabinler, yan yana hizalanabilen 400 mm derinliğinde modeller olarak kullanılabilir
  • EP modüllerinin 185 mm bara sistemine göre takılmasını sağlayan bir düzen mevcuttur
  • IEC 60715:2017 2.0’a göre uyarlanmış tip EPTS15 35x15 mm DIN ray profili
  • EP sisteminde (EPTV, EPTH, EPTS) kullanılan tüm dâhili bileşenler, kabloların düzenlenmesi için 9,5x9,5 mm boyutlarında, kare şeklinde delikler
  • Büyük kabloların pano dışında sonlandırılmasını sağlayan, Ci bağlantı kutuları (alandan tasarruf sağlayan çözüm)

 

 

Profi+ Sistemine Genel Bakış

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Yüzeye montajlı, RAL7035 / RAL9016 renk seçeneği, farklı kablo giriş-çıkış seçenekleri, demonte (flat-pack) teslimat
  • Plastik kam kilitli veya döner kollu tek noktalı kilitleme mekanizması

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Gömme montajlı, RAL 7035 / RAL 9016 renk seçenekleri, delikli duvar kutusu, 180 mm / 240 mm derinlik, demonte (flat-pack) sevkiyat, dış mekanlarda kullanım için ideal
  • Uygulamanın tipine bağlı olarak, farklı kilitleme mekanizması

BPM-O (IP55, IK10)

  • Yüzeye montajlı, RAL 7035 / RAL 9016, F3A flanş kesitleri
  • Döner kollu, 3 noktalı kilitleme mekanizması (↑ Icc değeri)

BP-VF (IP43, IK10)

  • Birbirlerinden bağımsız uygulamalar için ideal, dış mekanlarda kullanılabilen dağıtım panosu, RAL 7035 renk seçeneği, standart polyester taban A-KU'ya dayalı 180 ila 320 mm arasında derinlik
  • Döner kollu, 3 noktalı kilitleme mekanizması (↑ Icc değeri)

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • Dikili tip, RAL 7035 / RAL 9016, üst veya alt kısımda F3A flanş kesitleri, 250/400 mm kabin derinliği
  • Döner kollu, 3 noktalı kilitleme mekanizması (↑ Icc değeri)



BPM-F (IP55, IK10)

  • Dikili tip, RAL 7035 / RAL 9016, üst veya alt kısımda F3A flanş kesitleri, 320 ila 400 mm kabin derinliği
  • Döner kollu, 3 noktalı kilitleme mekanizması (↑ Icc değeri)



 

Üründeki Güncellemeler

  • IP55 koruma dereceli panolar için çift kanatlı kapıların değiştirilmiş montajı (ayrı olarak sipariş edilebilir, sol/sağ)
  • BP-O / BP-F için IP31 koruma derecesine yükseltme seçeneği
  • Zemine montajlı BPM-F kabinler, yan yana hizalanabilen 400 mm derinliğinde modeller olarak kullanılabilir
  • Yeni Power Defense (MCCB) serilerimize entegrasyon
  • NZM-PXR entegrasyonu / kesitli montaj kitleri

 

Aksesuarlar

Her İhtiyacınız için Uygun Cihaz

xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

BPZ- KC bağlantı terminalleri

  • Alüminyum ve bakır bağlantılar için uygun
  • Standart DIN rayına montaj için uygun, tek ve çift bağlantı
  • Temas gerektirmeyen modeller, IP20 koruma derecesi
  • 3 farklı renk seçeneği: gri (faz), mavi kaplama (nötr) sarı- yeşil muhafaza (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

BPZ-KB dağıtım blokları

  • Esnek ve zamandan tasarruf sağlayan çözüm
  • IEC 60947-7-1 standardının gerekliliklerini karşılar
  • Tip başına 11 adede kadar çıkış terminali
  • Standart DIN rayına veya montaj için uygun (montaj plakasına da sabitlenebilir)
  • Alüminyum ve bakır bağlantılar için uygun
  • 80 A (63 A) - 1100 A (900 A) akım aralığı
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Baralar

  • 250 A bara, bir dizi modüler cihazı besleyebilir; her çıkış için maksimum akım değeri 63 A'dır
  • Her bir konnektör otomatik olarak kilitlenir, bu da yüksek düzeyde güvenlik sağlar ve IP20 koruma derecesine uygun olarak, doğrudan temas riskini önler
  • Çıkış bağlantıları, baraya enerji verildiğinde ancak çıkışlarda yük olmadığında uygulanabilir
  • Çıkış cihazları, çalışma sırasında kolayca değiştirilebilir veya güçlendirilebilir

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close